PMP10852

高出力、小型フォーム ファクタの同期降圧型、12V @ 15A 出力リファレンス設計

概要

PMP10852 リファレンス設計では、ハイサイド MOSFET に LM5117 および CSD18563 を使用し、ローサイド MOSFET には CSD18532 (×2) を使用しています。  PMP10852 は 27V ~ 41V の入力電圧で動作し、180W (12V @ 15A) を出力します。  サイズは非常に小さく、ソリューション サイズの総面積は 1,200mm2 (30mm × 40mm) です。この設計は全負荷時に約 95% の効率です。

特長
  • 大電力 (180W)
  • 広い Vin 範囲 (27V ~ 41V)
  • 小型サイズ (1200mm2)
  • 95% の効率
出力電圧オプション PMP10852.1
Vin(最小)(V) 27
Vin(最大)(V) 41
Vout (Nom) (V) 12
Iout(最大)(V) 15
出力電力(W) 180
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU984.PDF (2005 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDREV7.PDF (98 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDREV6.PDF (95 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDREV9.ZIP (413 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAB6.ZIP (407 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDREV8.PDF (836 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDREV5.PDF (248 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MOSFET

CSD18532Q5B5mm x 6mm のシングル SON 封止、3.2mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
DC/DC コントローラ

LM5117アナログ電流モニタ付きき、5.5 ~ 65V、広い入力電圧範囲、電流モードの同期整流 降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18563Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、6.8mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10852 Test Results 2015/05/13
技術記事 Power Tips: Voltage mode or current mode? PDF | HTML 2015/10/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。