ホーム パワー マネージメント MOSFET

CSD18563Q5A

アクティブ

5mm x 6mm のシングル SON 封止、6.8mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

製品詳細

VDS (V) 60 VGS (V) 20 Type N-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=10 V (max) (mΩ) 6.8 Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 10.8 VGSTH typ (typ) (V) 2 QG (typ) (nC) 15 QGD (typ) (nC) 2.9 QGS (typ) (nC) 3.3 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 93 ID - package limited (A) 100 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VDS (V) 60 VGS (V) 20 Type N-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=10 V (max) (mΩ) 6.8 Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 10.8 VGSTH typ (typ) (V) 2 QG (typ) (nC) 15 QGD (typ) (nC) 2.9 QGS (typ) (nC) 3.3 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 93 ID - package limited (A) 100 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VSONP (DQJ) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • Ultra-Low Qg and Qgd
  • Soft Body Diode for Reduced Ringing
  • Low Thermal Resistance
  • Avalanche Rated
  • Logic Level
  • Pb-Free Terminal Plating
  • RoHS Compliant
  • Halogen Free
  • SON 5 mm × 6 mm Plastic Package
  • Ultra-Low Qg and Qgd
  • Soft Body Diode for Reduced Ringing
  • Low Thermal Resistance
  • Avalanche Rated
  • Logic Level
  • Pb-Free Terminal Plating
  • RoHS Compliant
  • Halogen Free
  • SON 5 mm × 6 mm Plastic Package

This 5.7 mΩ, 60 V SON 5 mm × 6 mm NexFET power MOSFET was designed to pair with the CSD18537NQ5A control FET and act as the sync FET for a complete industrial buck converter chipset solution.

This 5.7 mΩ, 60 V SON 5 mm × 6 mm NexFET power MOSFET was designed to pair with the CSD18537NQ5A control FET and act as the sync FET for a complete industrial buck converter chipset solution.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
CSD18537NQ5A アクティブ 5mm x 6mm のシングル SON 封止、13mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET Complementary high-side MOSFET for synchronous buck converters.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CSD18563Q5A 60 V N-Channel NexFET™ Power MOSFET データシート (Rev. C) PDF | HTML 2016年 1月 19日
アプリケーション・ノート MOSFET サポート / トレーニング ツール (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2025年 11月 18日
アプリケーション概要 パワー MOSFET のリーク電流の推定 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 11月 7日
アプリケーション・ノート 半導体および IC パッケージの熱評価基準 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 5月 8日
アプリケーション・ノート Avoid Common Mistakes When Selecting And Designing With Power MOSFETs PDF | HTML 2024年 11月 6日
アプリケーション・ノート Using MOSFET Transient Thermal Impedance Curves In Your Design PDF | HTML 2023年 12月 18日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
アプリケーション・ノート Using MOSFET Safe Operating Area Curves in Your Design PDF | HTML 2023年 3月 13日
アプリケーション概要 Tips for Successfully Paralleling Power MOSFETs PDF | HTML 2022年 5月 31日
アプリケーション概要 Improve DC/DC Regulator EMI for Free with Optimized Power Stage Layout 2017年 11月 13日
技術記事 GaN to the rescue! Part 1: Body-diode reverse recovery PDF | HTML 2015年 10月 28日
アプリケーション・ノート Ringing Reduction Techniques for NexFET High Performance MOSFETs 2011年 11月 16日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS40170EVM-597 — TPS40170 同期整流 PWM 降圧コントローラ 評価モジュール、NexFET™ 付き

The TPS40170EVM-597 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS40170 synchronous step-down controller with two NexFET devices CSD18537NQ5A and CSD18563Q5A. The TPS40170EVM-597 operates from a 10V to 36V input (24V nominal) and provides a 5V output up to 10A.

ユーザー ガイド: PDF
サポート・ソフトウェア

LOAD-SWITCH-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Load Switch

Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート・ソフトウェア

NONSYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC NONSYNC BOOST FET LOSS Calculator

MOSFET power loss calculator for non-synchronous boost converter
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

CSD18563Q5A Unencrypted PSpice Model (Rev. A)

SLPM082A.ZIP (4 KB) - PSpice Model
計算ツール

FET-SOA-CALC-SELECT MOSFET SOA calculation and selection tool

Excel based FET SOA calculation and selection tool
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

MOTOR-DRIVE-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for BLDC Motor Drive

This is an Excel-based MOSFET power loss calculator for brushless DC motor drive applications.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SLPR053 Power Loss Calculation Tool for Synchronous Inverting Buck Boost Converter

MOSFET power loss calculation and selection tool for synchronous inverting buck boost converter
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Synchronous Boost Converter

MOSFET power loss calculator for synchronous boost converter applications.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter

Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SYNC-RECT-FET-LOSS-CALC — 同期整流用の電力損失計算ツール

同期整流器アプリケーション向けの MOSFET 電力損失カリキュレータ
リファレンス・デザイン

PMP10852 — 高出力、小型フォーム ファクタの同期降圧型、12V @ 15A 出力リファレンス設計

PMP10852 リファレンス設計では、ハイサイド MOSFET に LM5117 および CSD18563 を使用し、ローサイド MOSFET には CSD18532 (×2) を使用しています。  PMP10852 は 27V ~ 41V の入力電圧で動作し、180W (12V @ 15A) を出力します。  サイズは非常に小さく、ソリューション サイズの総面積は 1,200mm2 (30mm × 40mm) です。この設計は全負荷時に約 95% の効率です。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01095 — 昼間光ハーベスト機能とワイヤレス コネクティビティ搭載 100W 調光対応 DC/DC LED ドライバのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、大電力、高効率の調光可能 LED 照明機器向けにテスト済みの DC/DC LED ドライバです。このデザインの基礎となっているワイヤレス SoC プラットフォームは、アナログ、PWM 調光、および BLE スマート デバイスまたは ZigBee による制御方式で、光強度の調整を実現できます。高天井と低天井向けの各 LED 照明は、消費電力を半分に減らし、保守コストをほぼ排除することができるので、蛍光灯と HID 照明から LED (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01179 — 車載用広い入力電圧範囲、コールド クランク動作に対応し、過渡保護機能を搭載したフロント エンド電源のリファレンス デザイン

TIDA-01179 リファレンス デザインは、車載フロント エンド用電源で、12V の車載バッテリから最大 30W の最大出力を供給できます。第 1 段は昇降圧型 DC/DC コンバータで、ISO 7637-2 および ISO 16750-2 で規定された 12V バッテリー条件の全 DC 範囲にわたり、安定した 15V 出力を維持します。第 2 段は最大 20W の出力が可能なコンパクトな降圧コンバータです。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00675 — 動的スイッチングを使用した電力削減のリファレンス デザイン

TIDA-00675 は、1 個のロード スイッチを使用して負荷の動的なオン / オフ切り替えを行う場合の電力低減の利点を示します。設計ガイドでは、スイッチング周波数、デューティ サイクル、および放電抵抗の使用が電力消費にどのような影響を与えるかを示しています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP10324 — 38V@2A 同期整流昇圧器、リファレンス デザイン

PMP10324 同期昇圧リファレンス デザインは、24V レールを含む広い入力範囲で、38V/2A を出力します。外付けデュアル FET を使用し、24Vin で全負荷時に 97% の効率を達成します。本設計では、最小フットプリントの部品と全てセラミック コンデンサを使用しています。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP10081 — 20W SEPIC 低コスト鉛酸バッテリ チャージャ リファレンス デザイン

PMP10081 リファレンス デザインは、鉛酸バッテリ チャージャ向けのシンプルで低コストのソリューションを示します。入力電圧範囲は 9V ~ 36V、最大出力電圧は 13.8V であり、充電電流が最大 1.5A の 6 セル鉛酸バッテリを実現するのに十分な値です。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP10852B — 高出力、小型フォーム ファクタの同期降圧型、12V @ 15A 出力リファレンス設計

PMP10852B リファレンス設計では、ハイサイド MOSFET に LM5117 および CSD18563 を使用し、ローサイド MOSFET には CSD18532 (×2) を使用しています。  PMP10852B は 27V ~ 41V の入力電圧で動作し、180W (12V @ 15A) を出力します。  サイズは非常に小さく、ソリューション サイズの総面積は 1,200mm2 (30mm × 40mm) です。この設計は全負荷時に約 95% の効率です。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSONP (DQJ) 8 Ultra Librarian