PMP10852B
高出力、小型フォーム ファクタの同期降圧型、12V @ 15A 出力リファレンス設計
PMP10852B
概要
PMP10852B リファレンス設計では、ハイサイド MOSFET に LM5117 および CSD18563 を使用し、ローサイド MOSFET には CSD18532 (×2) を使用しています。 PMP10852B は 27V ~ 41V の入力電圧で動作し、180W (12V @ 15A) を出力します。 サイズは非常に小さく、ソリューション サイズの総面積は 1,200mm2 (30mm × 40mm) です。この設計は全負荷時に約 95% の効率です。
特長
- 大電力 (180W)
- 広い Vin 範囲 (27V ~ 41V)
- 小型サイズ (1200mm2)
- 95% の効率
| 出力電圧オプション | PMP10852B.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 27 |
| Vin(最大)(V) | 41 |
| Vout (Nom) (V) | 12 |
| Iout(最大)(V) | 15 |
| 出力電力(W) | 180 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDREV6.PDF (95 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP10852 Test Results | 2015/05/13 |