PMP10921

14V ~ 24Vdc 入力電圧、3 シリーズ セル リチウムイオンバッテリ チャージャ、リファレンス デザイン

概要

PMP10921 リファレンス デザインは、BQ24600 リチウムイオン同期降圧コントローラを使用して、最大 3 直列セルを充電します。この設計ではセルを 0.372A で充電するよう設計されていますが、抵抗を 1 個変更することで、より高い電流での充電も可能です。ボード面積は 20mm x 20mm 未満です。

特長
  • 14Vin で効率が 90% 以上
  • ループ補償内蔵
  • 小さいボード面積 (20mm x 20mm)
  • 広い動作範囲を備えた高集積コントローラ
出力電圧オプション PMP10921.1
Vin(最小)(V) 14
Vin(最大)(V) 24
Vout (Nom) (V) 12.6
Iout(最大)(V) .362
出力電力(W) 4.5612
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAM1.PDF (1046 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRGX3.PDF (49 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRGX2.PDF (122 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRGX4.ZIP (14339 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAW5.ZIP (285 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRGX1.PDF (123 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

バッテリ チャージャ IC

BQ24600スタンドアロン、1 ~ 6 セル、降圧バッテリ充電コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10921 Test Results 2015/09/14

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。