BQ24600
- 1.2-MHz NMOS-NMOS Synchronous Buck Converter
- Stand-Alone Charger Support for Li-Ion or Li-Polymer
- 5-V – 28-V VCC Input Voltage Range and Supports
1S-6S Battery Cells - Up to 10-A Charge Current and Adapter Current
- High-Accuracy Voltage and Current Regulation
- ±0.5% Charge-Voltage Accuracy
- ±3% Charge-Current Accuracy
- Integration
- Internal Loop Compensation
- Internal Soft Start
- Safety
- Input Overvoltage Protection
- Battery Thermistor Sense Hot/Cold Charge Suspend
- Battery Detection
- Built-In Safety Timer
- Charge Overcurrent Protection
- Battery Short Protection
- Battery Overvoltage Protection
- Thermal Shutdown
- Status Outputs
- Adapter Present
- Charger Operation Status
- Charge Enable Pin
- 6-V Gate Drive for Synchronous Power Converter
- 30-ns Driver Dead-Time and 99.5% Max. Effective Duty Cycle
- 16-Pin 3.5-mm × 3.5-mm QFN package
- Energy Star Low Quiescent Current Iq
- < 15-µA Off-State Battery Discharge Current
- < 1.5-mA Off-State Input Quiescent Current
The bq24600 is a highly integrated Li-ion or Li-polymer switch-mode battery-charge controller. It offers a constant-frequency synchronous PWM controller with high-accuracy charge current and voltage regulation, charge preconditioning, termination, and charge status monitoring,
The bq24600 charges the battery in three phases: preconditioning, constant current, and constant voltage. Charge is terminated when the current reaches a minimum level. An internal charge timer provides a safety backup. The bq24600 automatically restarts the charge cycle if the battery voltage falls below an internal threshold, and enters a low-quiescent-current sleep mode when the input voltage falls below the battery voltage.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | bq24600 Stand-Alone Synchronous Switch-Mode Li-Ion or Li-Polymer Battery Charger with Low Iq データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2014年 11月 5日 | ||
| アプリケーション・ノート | BQ241xx/BQ246xx Selection of Multi-Cell Standalone Switching Battery Chargers | 2019年 12月 31日 | ||||
| セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
| 製品概要 | Battery Management Solutions for Point of Sale Systems | 2014年 8月 18日 | ||||
| EVM ユーザー ガイド (英語) | Multi Cell Synchronous Switch-Mode Charger, EVM (HPA421) | 2010年 2月 18日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BQ24600EVM — BQ24600 評価モジュール、マルチセル、同期整流、スイッチモード・バッテリー・チャージャ
Evaluation Module for bq24600/bq24620/bq24640. the bq24600 is a highly integrated Li-ion or Li-polymer switch-mode battery charge controller. The bq24620 is highly integrated switch-mode battery charge controller designed specifically to charge Lithium Phosphate battery chemistries. The bq24640 is (...)
TIDA-00982 — 非軍事目的ドローン、ロボットまたは RC 2S1P バッテリ マネージメント ソリューションのリファレンス デザイン
PMP10921 — 14V~24V DC 入力電圧、3 シリーズ・セル Li-Ion バッテリ・チャージャ、リファレンス・デザイン
TIDA-00037 — マルチセル、同期整流スイッチモード・バッテリ・チャージャのリファレンス・デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RVA) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。