PMP10948

高効率、高力率 1300W AC/DC 電源のリファレンス デザイン

概要

PMP10948 は、UCC28063 インターリーブ遷移モード PFC コントローラを使用した高効率で高力率の AC/DC 電源リファレンス デザインです。本設計には 2 つの PFC 段があり、一方の PFC 段は 750W、もう一方の PFC 段は 550W の出力電力を生成します。本設計は、1300W 以上の出力時に、120VAC 入力で 95.6%、220VAC 入力で 98% の効率を達成します。

特長
  • 合計 1300W 出力のインターリーブ遷移モード PFC 昇圧コンバータ
  • 120VAC/60Hz 入力、1300W 出力時に 95.6% の効率
  • 220VAC/50Hz 入力、1300W 出力時に 98% の効率
  • テスト レポートが付属
出力電圧オプション PMP10948.1 PMP10948.2
Vin(最小)(V) 90 90
Vin(最大)(V) 264 264
Vout (Nom) (V) 380 380
Iout(最大)(V) 1.97 1.447
出力電力(W) 748.6 549.86
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ AC AC
トポロジ Boost- PFC Boost- PFC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBC5.PDF (2591 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRK00.PDF (147 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRJZ9.PDF (200 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCBP7.ZIP (675 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRK01.PDF (1916 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRJZ8.PDF (274 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コントローラ

UCC28063可聴ノイズ耐性改善済み、Natural Interleaving 臨界モード PFC コントローラ

データシート: PDF | HTML
ローサイド ドライバ

UCC27324非反転型、4A/4A、デュアルチャネル ローサイド ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10948 Test Results 2015/12/21

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。