ホーム パワー マネージメント AC/DC スイッチング レギュレータ AC/DC コントローラ

UCC28063

アクティブ

可聴ノイズ耐性改善済み、Natural Interleaving 臨界モード PFC コントローラ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
UCC28065 アクティブ 高周波スイッチング対応、Natural Interleaving™ 遷移モード PFC コントローラ The UCC28065 is a high-frequency PFC which can reduce the inductor volume by up to 50%

製品詳細

Topology Boost, PFC controller Control mode TM Features > 750 W applications, Brown Out, Enable, Interleaved, Overvoltage protection, Peak current mode, Transition Control Mode Duty cycle (max) (%) 99
Topology Boost, PFC controller Control mode TM Features > 750 W applications, Brown Out, Enable, Interleaved, Overvoltage protection, Peak current mode, Transition Control Mode Duty cycle (max) (%) 99
SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6
  • 入力フィルタおよび出力コンデンサのリップル電流を解消
    • 電流リップルの低減によるシステムの信頼性向上とバルク コンデンサの小型化
    • EMI フィルタの小型化
  • 位相管理機能
  • 2 つの経路を持つフェイルセーフ OVP により、電圧検出障害による出力過電圧状態を防止
  • センサレス電流波形整形によるボード レイアウトの簡素化と効率の向上
  • 先進の可聴ノイズ性能
  • 非線形のエラー アンプ ゲイン
  • 過電圧時のソフト回復
  • ブラウンアウトおよびドロップアウト処理機能を内蔵
  • 小さいバイアス電流
  • 従来の単相連続導通モード (CCM) に比べて、効率と設計の柔軟性が向上
  • 突入電流制限
    • 突入電流時の MOSFET 導通を防止
    • 出力整流器の逆方向回復動作を解消
  • 大規模なスナバ回路を使わず、低コストのダイオードを使用可能
  • 軽負荷時の効率向上
  • 高速かつ滑らかな過渡応答
  • 幅広いシステム レベル保護機能
  • 1A ソース / 1.8A シンクのゲート ドライバ
  • -40℃~125℃の動作温度範囲、16 ピン SOIC パッケージ
  • 入力フィルタおよび出力コンデンサのリップル電流を解消
    • 電流リップルの低減によるシステムの信頼性向上とバルク コンデンサの小型化
    • EMI フィルタの小型化
  • 位相管理機能
  • 2 つの経路を持つフェイルセーフ OVP により、電圧検出障害による出力過電圧状態を防止
  • センサレス電流波形整形によるボード レイアウトの簡素化と効率の向上
  • 先進の可聴ノイズ性能
  • 非線形のエラー アンプ ゲイン
  • 過電圧時のソフト回復
  • ブラウンアウトおよびドロップアウト処理機能を内蔵
  • 小さいバイアス電流
  • 従来の単相連続導通モード (CCM) に比べて、効率と設計の柔軟性が向上
  • 突入電流制限
    • 突入電流時の MOSFET 導通を防止
    • 出力整流器の逆方向回復動作を解消
  • 大規模なスナバ回路を使わず、低コストのダイオードを使用可能
  • 軽負荷時の効率向上
  • 高速かつ滑らかな過渡応答
  • 幅広いシステム レベル保護機能
  • 1A ソース / 1.8A シンクのゲート ドライバ
  • -40℃~125℃の動作温度範囲、16 ピン SOIC パッケージ

このソリューションは、可聴ノイズの除去が重要なコンシューマ アプリケーション向けに最適化されており、遷移モードの利点 (低コストの部品を使って高効率を実現) を、従来可能であった電力定格よりも高い電力定格まで拡張します。Natural Interleaving™ 手法を利用することで、両方のチャネルが同じ周波数に同期したマスタとして動作します (つまり、スレーブ チャネルは存在しません)。この手法を使うと、本質的に強力な整合性と高速な応答性を実現でき、各チャネルを遷移モードで確実に動作させることができます。

システム レベルの拡張保護機能には、入力ブラウンアウトおよびドロップアウト回復、出力過電圧、開ループ、過負荷、ソフト スタート、位相障害検出、サーマル シャットダウンがあります。さらにフェイルセーフ過電圧保護 (OVP) 機能により、検出されなければ壊滅的なデバイス破壊につながりかねない中間電圧への短絡を防止します。高度な非線形ゲインにより、ライン / 負荷過渡事象に対して迅速かつよりスムーズな応答を実現します。バイアス電流を低減することで、スタンバイ電力効率を向上させています。特殊なライン ドロップアウト処理により、大きな電流中断を回避し、可聴ノイズの発生を最小限に抑えています。

このソリューションは、可聴ノイズの除去が重要なコンシューマ アプリケーション向けに最適化されており、遷移モードの利点 (低コストの部品を使って高効率を実現) を、従来可能であった電力定格よりも高い電力定格まで拡張します。Natural Interleaving™ 手法を利用することで、両方のチャネルが同じ周波数に同期したマスタとして動作します (つまり、スレーブ チャネルは存在しません)。この手法を使うと、本質的に強力な整合性と高速な応答性を実現でき、各チャネルを遷移モードで確実に動作させることができます。

システム レベルの拡張保護機能には、入力ブラウンアウトおよびドロップアウト回復、出力過電圧、開ループ、過負荷、ソフト スタート、位相障害検出、サーマル シャットダウンがあります。さらにフェイルセーフ過電圧保護 (OVP) 機能により、検出されなければ壊滅的なデバイス破壊につながりかねない中間電圧への短絡を防止します。高度な非線形ゲインにより、ライン / 負荷過渡事象に対して迅速かつよりスムーズな応答を実現します。バイアス電流を低減することで、スタンバイ電力効率を向上させています。特殊なライン ドロップアウト処理により、大きな電流中断を回避し、可聴ノイズの発生を最小限に抑えています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC28063 Natural Interleaving™ 遷移モード PFC コントローラ、 可聴ノイズ耐性改善機能付き データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 9月 12日
アプリケーション・ノート UCC2806x PCB Layout Guideline for PFC 2019年 4月 29日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Applying External Phase Control Circuit for UCC28063 2017年 10月 27日
技術記事 Is PFC possible without input voltage sensing? PDF | HTML 2016年 9月 14日
ホワイト・ペーパー An Interleaved PFC Preregulator for High-Power Converters 2015年 4月 28日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC28063EVM-723 — UCC28063 Natural Interleaving Transition-Mode PFC コントローラの評価基板

UCC28063EVM-723 評価基板は、UCC28063 Natural Interleaving™ 遷移モード PFC コントローラを評価するための、組み立てとテストが完了した回路です。UCC28063EVM-723 は、85V ~ 265V RMS のユニバーサル ライン入力で動作し、390V の安定化出力を供給するオフライン 300W PFC プリレギュレータです。UCC28063EVM-723 は、インターリーブ遷移モード PFC プリレギュレータで UCC28063 IC を使用する方法を提示します。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

UCC28063 PSpice Transient Model

SLUM207.ZIP (74 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLUC292 UCC28063 Controller Setup Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

PMP11282 — 高効率 410W AC/DC 電源、リファレンス・デザイン

PMP11282 is a high-efficiency AC/DC power supply reference design with universal AC input and 24V/17A output. Interleaved transition mode PFC and LLC series resonant converter is applied for 24V/17A main power. A PSR Flyback with MOSFET integrated controller is applied as the auxiliary supply. (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP10948 — 高効率、高力率 1300W AC/DC 電源、リファレンス・デザイン

PMP10948 is a high-efficiency, high power factor AC/DC power supply reference design using UCC28063 interleaved transition-mode PFC controllers. There are two PFC stages in this design, 750W output power generates from one of the PFC stages and 550W output power generates from the other PFC stage. (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 16 Ultra Librarian