PMP10962

高効率でスケーラブルな 3 相 1A/90A PMBus 電源、ASIC コア レール用

概要

PMP10962 リファレンス デザインは、高電流 ASIC コア電源レールの電圧レギュレーション向けの 3 相 PMBus コンバータです。高速な過渡応答を実現する DCAP+ 制御と、TI 独自の AutoBalance 技術により、定常時および動的動作時において位相間の電流バランスを高精度に維持します。高い電力密度と効率を実現するために、3 つの TI NexFET スマート電力段を駆動します。広い負荷範囲に合わせて簡単にスケールアップ / スケールダウンできます。PMBus 機能とオンボード NVM により、設計、設定、カスタマイズを容易に行うことができ、出力電圧、電流、温度、および電力のテレメトリ監視が可能です。

特長
  • サイズ 1.8 インチ × 1.1 インチ (45.7mm × 28.6mm) のモジュラ型 1V/90A PoL
  • 10Vin、500kHz 動作、1V/ 90A 出力条件で、効率 90% を達成
  • CSD95372B による高精度の電流レポート (90A 時に 3%)
  • リップルと過渡応答を含めた出力変動は ±2% 以内
  • 1、2、3、または 4 フェーズ動作にスケーラブルに対応
  • 出力電圧、電流、電力、温度の完全な PMBus テレメトリ
出力電圧オプション PMP10962.1
Vin(最小)(V) 7
Vin(最大)(V) 13.2
Vout (Nom) (V) 1
Iout(最大)(V) 90
出力電力(W) 90
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck- Multiphase^Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAH4.PDF (1881 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRGL3.PDF (117 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCAT0.ZIP (191 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRGL4.PDF (865 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRGL2.PDF (196 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Si 電力段

CSD95372BQ5M60A 同期整流 降圧 NexFET™ スマート パワー ステージ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コントローラ

TPS53647NVM と ASIC 用 PMBus インターフェイス付き、4 相 D-CAP+TM 降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10962 Test Results 2015/08/26

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。