PMP10979
車載マルチフェーズ同期整流降圧電源モジュールのリファレンス デザイン
PMP10979
概要
PMP10979 は、高効率のマルチフェーズ同期降圧電源モジュールです。入力電圧範囲は 11V ~ 24.30V で、出力は 95A で 13.50V です。この設計は車載用途向けに設計されています。
特長
- 95A で 13.50V の出力です
- 90 度位相シフトの 4 フェーズ同期降圧コンバータで
- 全負荷時の効率は 97% 以上で 24V 入力
- 優れた放熱特性
- テスト レポートが付属
| 出力電圧オプション | PMP10979.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 11 |
| Vin(最大)(V) | 24.3 |
| Vout (Nom) (V) | 13.5 |
| Iout(最大)(V) | 90 |
| 出力電力(W) | 1215 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck- Multiphase |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRF15.PDF (137 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP10979 Test Results | 2015/06/04 | |||
| 技術記事 | Power Tips: Voltage mode or current mode? | PDF | HTML | 2015/10/02 | |||
| 技術記事 | Power Tips: Design considerations for a four-phase 1,200W synchronous buck – part | PDF | HTML | 2015/07/15 | |||
| 技術記事 | Power Tips: Four-phase, 1.2-kW design achieves high efficiency at higher currents | PDF | HTML | 2015/06/10 |