PMP11062
ユニバーサル AC 入力、380V/1kW CCM 昇圧力率レギュレータのリファレンス デザイン
PMP11062
概要
PMP11062 リファレンス デザインは、UCC28180 CCM PFC コントローラを使用して、ユニバーサル AC 入力から 380V/1kW の出力を生成します。また、 このデザインでは UCC28722 PSR コントローラをバイアス電源として使用しています。120VAC/60Hz 入力では 96% 以上のピーク効率が達成され、230VAC/50Hz 入力では 98% 以上の効率が達成されます。
特長
- 連続導通モード昇圧力率レギュレータ
- 60kHz のスイッチング周波数
- 120VAC/60Hz 入力時に 96% のピーク効率
- 230VAC/50Hz 入力時に 98% のピーク効率
- 伝導型 EMI 試験の結果が付属
| 出力電圧オプション | PMP11062.1 | PMP11062.2 |
|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 90 | 90 |
| Vin(最大)(V) | 264 | 264 |
| Vout (Nom) (V) | 380 | 15 |
| Iout(最大)(V) | 2.63 | .2 |
| 出力電力(W) | 999.4 | 3 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | AC | AC |
| トポロジ | Boost- PFC | Buck- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRLS8.PDF (151 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP11062 Test Results | 2016/05/13 |