ホーム パワー マネージメント AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC28180

アクティブ

拡張済みのスタートアップと過渡応答、18kHz ~ 250kHz CCM PFC コントローラ

製品詳細

Rating Catalog Topology Boost, PFC controller Vin (max) (V) 21 Control mode CCM Features Audible Noise Minimization, Burst mode, No AC line sensing, Programable Switching Frequency, Single-phase Operating temperature range (°C) -40 to 125 Duty cycle (max) (%) 96
Rating Catalog Topology Boost, PFC controller Vin (max) (V) 21 Control mode CCM Features Audible Noise Minimization, Burst mode, No AC line sensing, Programable Switching Frequency, Single-phase Operating temperature range (°C) -40 to 125 Duty cycle (max) (%) 96
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 8ピンのソリューション(ACライン・センシングが不要)
  • スイッチング周波数を広範囲でプログラム可能(MOSFETおよびIGBTベースのPFCコンバータについて18kHz~250kHz)
  • 低iTHD向けの調整された電流ループ回路
  • 電流感知スレッショルドの低下(シャントの消費電力を最小化)
  • 平均電流モード制御
  • ソフト過電流制限保護とサイクル単位のピーク電流制限保護
  • ヒステリシス回復付きの出力過電圧保護
  • 可聴ノイズ最小化回路
  • 開ループ検出
  • 出力過電圧および低電圧状態時の動的応答を強化
  • 最大ディーティ・サイクル96% (標準値)
  • 無負荷時レギュレーションのためのバースト・モード
  • VCC UVLO、低ICCスタートアップ(75µA未満)

アプリケーション

  • ユニバーサルAC入力、CCM昇圧PFCコンバータ(100Wから数kWの範囲)
  • サーバおよびデスクトップ用電源
  • 白物家電(エアコン、冷蔵庫)
  • 産業用電源(DINレール)
  • フラット・パネル(PDP、液晶、LED)テレビ

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 8ピンのソリューション(ACライン・センシングが不要)
  • スイッチング周波数を広範囲でプログラム可能(MOSFETおよびIGBTベースのPFCコンバータについて18kHz~250kHz)
  • 低iTHD向けの調整された電流ループ回路
  • 電流感知スレッショルドの低下(シャントの消費電力を最小化)
  • 平均電流モード制御
  • ソフト過電流制限保護とサイクル単位のピーク電流制限保護
  • ヒステリシス回復付きの出力過電圧保護
  • 可聴ノイズ最小化回路
  • 開ループ検出
  • 出力過電圧および低電圧状態時の動的応答を強化
  • 最大ディーティ・サイクル96% (標準値)
  • 無負荷時レギュレーションのためのバースト・モード
  • VCC UVLO、低ICCスタートアップ(75µA未満)

アプリケーション

  • ユニバーサルAC入力、CCM昇圧PFCコンバータ(100Wから数kWの範囲)
  • サーバおよびデスクトップ用電源
  • 白物家電(エアコン、冷蔵庫)
  • 産業用電源(DINレール)
  • フラット・パネル(PDP、液晶、LED)テレビ

All trademarks are the property of their respective owners.

UCC28180は、柔軟で使いやすい8ピンのアクティブ力率補正(PFC)コントローラです。連続導通モード(CCM)で動作することにより、AC-DCフロントエンドの昇圧プリレギュレータで高い力率、低い電流歪、優れた電圧レギュレーションを実現します。100W~数kWの範囲で動作するユニバーサルAC入力システムに最適であり、スイッチング周波数を18kHz~250kHzの範囲でプログラミングできるため、パワーMOSFETスイッチとIGBTスイッチの両方をサポートします。内蔵の1.5Aおよび2A(SRC-SNK)ピーク・ゲート駆動出力は、内部で15.2V(標準)にクランプされ、バッファ回路なしで外部のパワー・スイッチを高速でオン/オフし、簡単に管理できます。

平均電流モード制御による入力電流の低歪波形整形を入力ラインのセンシングなしで実現でき、外部部品数が抑えられます。また、電流センス・スレッショルドを低く設定しているため、値の小さなシャント抵抗を使用でき、高電力システムで特に重要となる消費電力の低減に役立ちます。電流の歪を低く抑えるため、調整された内部電流ループ・レギュレーション回路によって、精度の低下を防いでいます。

All trademarks are the property of their respective owners.

単純な外部ネットワークにより、電流および電圧制御ループを柔軟に補正できます。さらに、UCC28180には拡張された動的応答回路があり、出力過電圧と低電圧の両方の条件において、高速な負荷トランジェント時に、電圧帰還信号に基づいて優れた応答を実現します。UCC28180内の独自のVCOMP放電回路は、電圧帰還信号がVOVP_Lを超えたときにアクティブになり、制御ループを迅速に安定させ、(PWMシャットオフで頻繁に可聴ノイズが発生する場合に)過電圧保護機能の作動を防ぎます。制御されたソフトスタートにより、スタートアップ時には入力電流が漸進的にレギュレートされ、パワー・スイッチへのストレスを低減します。コントローラには、VCC UVLO、ピーク電流制限、ソフト過電流、出力オープン・ループ検出、出力過電圧保護、オープン・ピン検出(VISNS)など、数多くのシステム・レベルの保護機能が用意されています。トリムされた内部リファレンスにより、正確な保護スレッショルドとレギュレーション設定ポイントが決定されます。ユーザは、VSENSEピンの電圧を0.82V未満に下げることで、低電力スタンバイ・モードを制御できます。

UCC28180は、柔軟で使いやすい8ピンのアクティブ力率補正(PFC)コントローラです。連続導通モード(CCM)で動作することにより、AC-DCフロントエンドの昇圧プリレギュレータで高い力率、低い電流歪、優れた電圧レギュレーションを実現します。100W~数kWの範囲で動作するユニバーサルAC入力システムに最適であり、スイッチング周波数を18kHz~250kHzの範囲でプログラミングできるため、パワーMOSFETスイッチとIGBTスイッチの両方をサポートします。内蔵の1.5Aおよび2A(SRC-SNK)ピーク・ゲート駆動出力は、内部で15.2V(標準)にクランプされ、バッファ回路なしで外部のパワー・スイッチを高速でオン/オフし、簡単に管理できます。

平均電流モード制御による入力電流の低歪波形整形を入力ラインのセンシングなしで実現でき、外部部品数が抑えられます。また、電流センス・スレッショルドを低く設定しているため、値の小さなシャント抵抗を使用でき、高電力システムで特に重要となる消費電力の低減に役立ちます。電流の歪を低く抑えるため、調整された内部電流ループ・レギュレーション回路によって、精度の低下を防いでいます。

All trademarks are the property of their respective owners.

単純な外部ネットワークにより、電流および電圧制御ループを柔軟に補正できます。さらに、UCC28180には拡張された動的応答回路があり、出力過電圧と低電圧の両方の条件において、高速な負荷トランジェント時に、電圧帰還信号に基づいて優れた応答を実現します。UCC28180内の独自のVCOMP放電回路は、電圧帰還信号がVOVP_Lを超えたときにアクティブになり、制御ループを迅速に安定させ、(PWMシャットオフで頻繁に可聴ノイズが発生する場合に)過電圧保護機能の作動を防ぎます。制御されたソフトスタートにより、スタートアップ時には入力電流が漸進的にレギュレートされ、パワー・スイッチへのストレスを低減します。コントローラには、VCC UVLO、ピーク電流制限、ソフト過電流、出力オープン・ループ検出、出力過電圧保護、オープン・ピン検出(VISNS)など、数多くのシステム・レベルの保護機能が用意されています。トリムされた内部リファレンスにより、正確な保護スレッショルドとレギュレーション設定ポイントが決定されます。ユーザは、VSENSEピンの電圧を0.82V未満に下げることで、低電力スタンバイ・モードを制御できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC28180、周波数プログラム可能、連続導通モード(CCM)、昇圧力率補正(PFC)コントローラ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2016年 8月 24日
製品概要 PFC Controller Step-by-Step Selection Guide PDF | HTML 2023年 2月 28日
技術記事 Gain top-notch efficiency for your desktop PSU PDF | HTML 2017年 10月 30日
技術記事 How to design an efficient and cost-competitive choke in PFC applications PDF | HTML 2017年 7月 17日
技術記事 Do you have the correct PFC to meet the new standard of harmonic current emissions 2017年 6月 1日
技術記事 Is PFC possible without input voltage sensing? PDF | HTML 2016年 9月 14日
技術記事 Staying cool, efficiently PDF | HTML 2016年 8月 22日
その他の技術資料 Design review of a 2-kW parallelable power supply module 2016年 8月 17日
その他の技術資料 Design review of a 2-kW parallelable power supply module (PPT) 2016年 8月 17日
技術記事 Next-generation ceiling and exhaust fans leverage BLDC drive technology for increa PDF | HTML 2016年 3月 10日
ホワイト・ペーパー GaNの将来性に基づく電源ソリューションの向上 英語版 2015年 3月 2日
アプリケーション・ノート Frequency Dithering with the UCC28180 and TLV3201 2014年 3月 4日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC28180EVM-573 — UCC28180EVM-573 360W PFC 評価ボード

UCC28180EVM は、UCC28180 連続導通モード(CCM)昇圧 PFC コントローラを使用する場合の多くの利点を示します(TI 資料番号 SLUUAT3)。このコントローラは、120kHz というプログラマ可能なスイッチング周波数で、平均電流モード制御を使用して動作します。電流と電圧に関するシンプルな外部ループ補償と、先進的な保護機能の組み合わせにより、このコントローラはサーバーとデスクトップ・コンピュータの電源、産業用電源、白物家電に最適です。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

UCC28180 PSpice Average Model

SLUM423.ZIP (316 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

UCC28180 TINA-TI Transient Reference Design

SLUM529.TSC (7453 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

UCC28180 TINA-TI Transient Spice Model

SLUM528.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

SLUC506 UCC28180 Design Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
  • UCC28180 拡張済みのスタートアップと過渡応答、18kHz ~ 250kHz CCM PFC コントローラ

多くの TI リファレンス デザインには、UCC28180 があります。

TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ