PMP11186
車載向け 250W プッシュプルコンバータのリファレンスデザイン
PMP11186
概要
PMP11186 リファレンスデザインは、6V ~ 16Vin で動作し、±25V@5A 出力 (最大 250W) を供給する非絶縁型プッシュプルコンバータです。 このデザインは 200kHz で動作し、88% のピーク効率 (Vin = 12V) を達成します。
特長
- 6V 入力時に 250W のピーク出力電力
- 全負荷時に 86%、負荷時に 88% の効率
- 平衡型差動負荷による優れた出力レギュレーション
| 出力電圧オプション | PMP11186.1 | PMP11186.2 |
|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 6 | 6 |
| Vin(最大)(V) | 16 | 16 |
| Vout (Nom) (V) | 25 | -25 |
| Iout(最大)(V) | 5 | 5 |
| 出力電力(W) | 125 | 125 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC |
| トポロジ | Forward- Push Pull | Forward- Push Pull |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRTE4.PDF (101 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM25037-Q1 — 車載、複数の代替出力搭載、-40 ~ 125℃、5.5V ~ 75V、1.2A、ゲート ドライバとデュアル モード PWM コントローラ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP11186 Test Results | 2017/11/16 |