PMP11228

10V ~ 13V 入力、定出力電流キャパシタチャージャ降圧コンバータ (28V・0.13A)、リファレンスデザイン

概要

この 28V 昇圧コンバータは、コンデンサ「バンク」を一定の 0.13A で充電し、10V ~ 13V 入力から引き出す電力を低減します。2 つの制御ループが実装されており、1 つは出力電流を、もう 1 つは出力電圧を制御します。この設計は、繰り返し動作する高パルス負荷電流に対応可能で、負荷パルス間の再充電には電力制限がかけられます。

特長
  • 電流ループにより、コンデンサバンクのサイズに関係なく入力電力が制限されます。
  • 非常に高い効率 (12V 入力・0.13A 負荷時で 90%)
  • パルス負荷アプリケーションに対応するために設計されています。
出力電圧オプション PMP11228.1
Vin(最小)(V) 10
Vin(最大)(V) 13
Vout (Nom) (V) 28
Iout(最大)(V) .13
出力電力(W) 3.64
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Boost- Non Sync
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCI1.PDF (1697 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDROB5.PDF (48 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDROB4.PDF (106 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDROB7.ZIP (1853 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCT4.ZIP (176 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDROB6.PDF (184 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDROB3.PDF (112 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

アナログ電流センス アンプ

INA1392.7 ~ 36V、440kHz、可変ゲイン、電流センス アンプ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

TLV272デュアル、16V、3MHz オペアンプ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS55340-Q1AEC-Q100 認証済み、統合型、5A、40V の広い入力範囲、昇圧 / SEPIC / フライバック DC/DC レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP11228 Test Results 2016/10/31

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。