ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS55340-Q1

アクティブ

AEC-Q100 認証済み、統合型、5A、40V の広い入力範囲、昇圧 / SEPIC / フライバック DC/DC レギュレータ

製品詳細

Rating Automotive Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Vin (max) (V) 38 Vin (min) (V) 2.9 Vout (max) (V) 38 Vout (min) (V) 3 Switch current limit (typ) (A) 6.6 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Nonsynchronous Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.0005 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Automotive Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Vin (max) (V) 38 Vin (min) (V) 2.9 Vout (max) (V) 38 Vout (min) (V) 3 Switch current limit (typ) (A) 6.6 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Nonsynchronous Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.0005 Duty cycle (max) (%) 90
WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C6
  • 5A、40V のローサイド MOSFET スイッチを内蔵
  • 2.9~38V の入力電圧範囲
  • 精度 ±0.7% の基準電圧
  • 動作時の静止電流:0.5mA
  • シャットダウン時の消費電流:2.7µA
  • 固定周波数の電流モード PWM 制御
  • 周波数を 100kHz~2.5MHz の範囲で変更可能 (「Section 7.3.2」を参照)
  • 外部クロックへの同期機能
  • 調整可能なソフトスタート時間
  • パルス・スキッピングによる軽負荷時の効率向上
  • サイクル単位の電流制限、サーマル・シャットダウン、UVLO 保護
  • PowerPad™ 付き WQFN-16 (3mm × 3mm) パッケージ
  • -40℃~+150℃の広い動作 TJ 範囲
  • WEBENCH Power Designer で、TPS55340-Q1 を使用したカスタム設計を作成
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C6
  • 5A、40V のローサイド MOSFET スイッチを内蔵
  • 2.9~38V の入力電圧範囲
  • 精度 ±0.7% の基準電圧
  • 動作時の静止電流:0.5mA
  • シャットダウン時の消費電流:2.7µA
  • 固定周波数の電流モード PWM 制御
  • 周波数を 100kHz~2.5MHz の範囲で変更可能 (「Section 7.3.2」を参照)
  • 外部クロックへの同期機能
  • 調整可能なソフトスタート時間
  • パルス・スキッピングによる軽負荷時の効率向上
  • サイクル単位の電流制限、サーマル・シャットダウン、UVLO 保護
  • PowerPad™ 付き WQFN-16 (3mm × 3mm) パッケージ
  • -40℃~+150℃の広い動作 TJ 範囲
  • WEBENCH Power Designer で、TPS55340-Q1 を使用したカスタム設計を作成

TPS55340-Q1 デバイスは、5A、40V のパワー・スイッチを内蔵したモノリシック非同期スイッチング・コンバータです。このデバイスは、昇圧、SEPIC、絶縁フライバックなど、複数の標準的なスイッチング・レギュレータのトポロジに構成できます。このデバイスは広い入力電圧範囲に対応し、入力電圧が 2.9~38V のアプリケーションをサポートします。

TPS55340-Q1 デバイスは、電流モード PWM (パルス幅変調) 制御を使用して出力電圧をレギュレートします。また、発振器を内蔵しています。PWM のスイッチング周波数は、外付け抵抗、または外部クロック信号への同期により設定されます。ユーザーは、スイッチング周波数を 100kHz~2.5MHz の範囲でプログラムできます。

このデバイスは、プログラム可能なソフトスタート機能によりスタートアップ時の突入電流を制限します。また、その他の保護機能 (例:サイクル単位の過電流制限、サーマル・シャットダウン) も内蔵しています。

TPS55340-Q1 デバイスは、PowerPAD 付きの小さな 3mm × 3mm、16 ピン WQFN パッケージで供給され、優れた熱特性を実現しています。

TPS55340-Q1 デバイスは、5A、40V のパワー・スイッチを内蔵したモノリシック非同期スイッチング・コンバータです。このデバイスは、昇圧、SEPIC、絶縁フライバックなど、複数の標準的なスイッチング・レギュレータのトポロジに構成できます。このデバイスは広い入力電圧範囲に対応し、入力電圧が 2.9~38V のアプリケーションをサポートします。

TPS55340-Q1 デバイスは、電流モード PWM (パルス幅変調) 制御を使用して出力電圧をレギュレートします。また、発振器を内蔵しています。PWM のスイッチング周波数は、外付け抵抗、または外部クロック信号への同期により設定されます。ユーザーは、スイッチング周波数を 100kHz~2.5MHz の範囲でプログラムできます。

このデバイスは、プログラム可能なソフトスタート機能によりスタートアップ時の突入電流を制限します。また、その他の保護機能 (例:サイクル単位の過電流制限、サーマル・シャットダウン) も内蔵しています。

TPS55340-Q1 デバイスは、PowerPAD 付きの小さな 3mm × 3mm、16 ピン WQFN パッケージで供給され、優れた熱特性を実現しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM5157-Q1 アクティブ 6A、デュアル ランダム スペクトラム拡散機能搭載、50V、2.2MHz、広い入力電圧範囲、昇圧 / フライバック/ SEPIC の各コンバータ 45V (50V absmax) 6A
LM51571-Q1 アクティブ デュアル ランダム スペクトラム拡散機能搭載、4A、50V、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、昇圧 / フライバック/ SEPIC の各コンバータ 45V (50V absmax) 4A
LM5158-Q1 アクティブ デュアル ランダム スペクトラム拡散機能搭載、3A、85V、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN) に対応する、昇圧 / フライバック/ SEPIC の各コンバータ LM5158-Q1 has higher Vin, Vout capability

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS55340-Q1 統合型、5A、広い入力範囲、昇圧 / SEPIC / フライバック DC/DC コンバータ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2021年 10月 6日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS55340EVM-017 — 評価モジュール、TPS55340 用、3A、40V、電流モード制御、FET 内蔵昇圧 DC コンバータ

The Texas Instruments TPS55340EVM-017 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS55340 5A, 40V Current Mode Integrated-FET Boost DC Converter.
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS55340EVM-147 — TPS55340 評価モジュール

The Texas Instruments TPS55340EVM-147 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS55340 DC/DC boost converter in a SEPIC topology.
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS55340EVM-148 — 絶縁フライバック・トポロジ・モジュール、TPS55340 用、5A、40V、電流モード、FET 内蔵 DC コンバータ

The Texas Instruments TPS55340EVM-148 helps designers evaluate the performance of the TPS55340 DC/DC Boost Converter in an isolated flyback topology.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS55340 TINA-TI Transient Reference Design

SLVMA31.TSC (188 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS55340 TINA-TI Transient Spice Model

SLVMA30.ZIP (40 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS55340 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVM589B.ZIP (48 KB) - PSpice Model
計算ツール

FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC Flybuck / Flyback Calculator

This tool helps a power supply engineer to select the right isolated DC-DC topology based on the specifications. Depending on the topology chosen, the calculator also recommends the right IC for the design.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SLVC430 TPS55340 Boost Design Excel Spreadsheet Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-00455 — ISP および DVP 出力を内蔵した 4 カメラハブ向け車載用 ADAS リファレンスデザイン

TIDA-00455 は最大 4 台の 1.3 メガピクセル カメラを単一の TDA2x SoC 評価基板(EVM)に接続するためのカメラ ハブのリファレンス デザインです。各カメラは、1 本の同軸ケーブルを使用してハブに接続します。  2 基の OmniVision OV490 ISP(イメージ センサ プロセッサ)をオンボード搭載しており、ビデオ信号を処理して並列デジタル フォーマット(DVP)でエクスポートすることができます。   これにより、4 台のカメラからの入力を組み合わせて 2 個の並列ビデオ ポートから出力できることから、システムの大幅な簡略化が可能になります。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01323 — ADAS 向けマルチセンサー ハブのリファレンス デザインで、クアッド 4Gbps FPD-Link III、デュアル CSI-2 出力、および PoC 対応

TIDA-01323 カメラ ハブ リファレンス デザインを使用すると、最大 4 台の 2 メガピクセル 60fps カメラを同軸ケーブル経由で接続できます。このデザインでは、これらの同軸ケーブルを使用して、センサへの電力供給、バックチャネル通信、およびクロック同期を実現しています。4Gbps FPD-Link III クワッド デシリアライザは、Samtec コネクタを経由するアプリケーション プロセッサへのデュアル出力 MIPI(Mobile Industry Processor Interface)CSI-2(Camera Serial (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP20550 — 2 つの絶縁型レール付き、車載入力 SEPIC 電源装置のリファレンス デザイン

PMP20550 は、SEPIC を使用して 3 つの電源レールを生成し、そのうち 2 つは入力電源から絶縁されています。このデザインは、全体を通じて車載適合の IC および磁気素子を採用しています。PMP20550 リファレンス デザインは、オプションの部品を組み合わせて設計されており、必要に応じて出力電圧精度を調整できます。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01005 — MIPI CSI-2 出力付き 4 カメラ ハブの車載用 ADAS リファレンス デザイン

このカメラ ハブ リファレンス デザインを使用すると、最大 4 台の 1.3 メガピクセル カメラを単一の TDA3x システム オン チップ(SoC)評価基板(EVM)に接続できます。各カメラは、1 本の同軸ケーブルを使用してハブに接続します。FPD-Link III 接続を使用して、各カメラを 4 ポートのデシリアライザに接続します。デシリアライザの出力は、MIPI CSI-2 形式です。センサ フュージョンの使用例では、このデザインを使用して、他のタイプのセンサを接続することもできます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP11228 — 10V ~ 13V 入力、定出力電流キャパシタチャージャ降圧コンバータ (28V・0.13A)、リファレンスデザイン

この 28V 昇圧コンバータは、コンデンサ「バンク」を一定の 0.13A で充電し、10V ~ 13V 入力から引き出す電力を低減します。2 つの制御ループが実装されており、1 つは出力電流を、もう 1 つは出力電圧を制御します。この設計は、繰り返し動作する高パルス負荷電流に対応可能で、負荷パルス間の再充電には電力制限がかけられます。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00271 — ADAS センサ・インターコネクト、リファレンス・デザイン・ボード、リモート・カメラ、及び、レーダ・モジュール用

The ADAS Sensor Interconnect Board is intended for applications where remote sensors like cameras, LIDAR or radar modules need to be connected to a central processing ECU. The board supports up to 3 coaxial and 1 LVDS twisted pair data inputs as well as 3 FMC cable and 1 board to board connector as (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian