PMP11312
高効率、高電力密度 4 相 1V/120A PMBus インタフェース、リファレンス デザイン、ASIC プロセッサ用
PMP11312
概要
PMP11312 リファレンス デザインは、高電流 ASIC コア電源レールの電圧レギュレーション向けの 4 相 PMBus コンバータです。この設計では、120A の高電流電源レール向けに TPS53647 4 相コントローラを使用しています。このコントローラは、DCAP+ 制御により高速な過渡応答を実現し、さらに TI 独自の AutoBalance 機能によって、フェーズ間の電流バランスを定常状態および動的条件の両方で高精度に維持します。 TPS53647 は、TI の NexFET スマート パワー ステージを駆動し、高い電力密度と効率を実現します。最適化されたレイアウトと改良された基板スタック構成 (8 層、2 oz 銅) により、より高い効率と高い電力密度を実現しています。PMBus 機能とオンボード NVM により、設計、設定、カスタマイズを容易に行うことができ、出力電圧、電流、温度、および電力のテレメトリ監視が可能です。
特長
- 0.95 インチ x 2.3 インチ (24.1mmx58.4mm) のコンパクトなモジュール型レイアウト
- 12Vin、300kHz 動作、1V/ 120A 出力条件で、効率 91.7% を達成
- 優れた放熱特性 (200LFM エア フロー、全負荷時に 53C FET の温度)
- リップルと過渡応答を合わせて、約 ±1.7% の変動
- 出力電圧、電流、電力、温度の完全な PMBus テレメトリ
| 出力電圧オプション | PMP11312.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 7 |
| Vin(最大)(V) | 13.2 |
| Vout (Nom) (V) | 1 |
| Iout(最大)(V) | 120 |
| 出力電力(W) | 120 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck- Multiphase^Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRI40.PDF (116 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP11312 Test Results | 2015/10/07 |