PMP11328
基地局向けの Xilinx Zynq Ultrascale + ZU9EG MPSoC コア レールを実装する 30A PMBus 制御のリファレンス デザイン
PMP11328
概要
PMP11328 は電力密度の高い 30A PMBus 電源で、基地局のリモート無線ユニット(RRU)アプリケーション向けの Xilinx Ultrascale+ ZU9EG FPGA のコア レール電源仕様に対応しています。この電源の総基板面積は 55mm x 40mm で、コア レール用に 0.85V のレギュレーションを行い、25A を供給します。PMBus 機能により、オンボードの不揮発性メモリ (NVM) を介した電源の容易なプログラミングおよびカスタム設定が可能であり、さらにアダプティブ電圧スケーリング (AVS) や電圧マージニングも簡単に実行できます。この電源では、PMBus 経由で、出力電圧、電流、外部ホット スポットの温度も監視できます。効率が 82% を超える条件で、全体 ±3% の許容差を満たしています。
特長
- 基板面積は 40mm x 55mm で、12V 入力、0.85V/25A の PoL(ポイント オブ ロード)
- 0.85V/25A、500kHz 動作時に 82% 以上の高効率
- PMBus および TI の Fusion GUI を通じて、アダプティブ電圧スケーリング (AVS)、電圧マージニング、ならびに出力電圧、電流、温度の監視に対応
- 12VIN、0.85V/25A 条件で電力損失 4W
- 10A/µs のスルーレートで 8A の負荷トランジェントが発生した際、オーバーシュート/ アンダーシュートは 12mV
- ±3% の合計ロード レギュレーション(AC および DC)
| 出力電圧オプション | PMP11328.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | |
| Vin(最大)(V) | |
| Vout (Nom) (V) | |
| Iout(最大)(V) | |
| 出力電力(W) | |
| 絶縁/非絶縁 | |
| 入力タイプ | |
| トポロジ |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRI15.PDF (110 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP11328 Test Results | 2015/10/05 |