TPS544C25
- PMBus 1.2 Compliant Converters: 20 A and 30 A
- Input Voltage Range: 4.5 V to 18 V
- Output Voltage Range: 0.5 V to 5.5 V
- 5 mm × 7 mm LQFN Package
- Single Thermal Pad
- Integrated 5.5-mΩ and 2.0-mΩ Stacked NexFET™ Power Stage
- 500-mV to 1500-mV Reference for Adapative Voltage Scaling (AVS) and Margining through PMBus
- 0.5% Reference Accuracy at 600 mV and Above
- Lossless Low-Side MOSFET Current Sensing
- Voltage Mode Control with Input Feed-Forward
- Differential Remote Sensing
- Monotonic Start-Up into Pre-Biased Output
- Output Voltage and Output Current Reporting
- External Temperature Monitoring with 2N3904 Transistor
- Programmable via the PMBus interface
- VOUT_COMMAND and AVS VOUT Transition Rate
- Overcurrent Protection with Thermal Compensation
- UVLO, Soft-Start and Soft-Stop
- PGOOD, OV, UV, OT Levels
- Fault Responses
- Turn-On and Turn-Off Delays
- Thermal Shutdown
- Pin Strapping for Switching Frequency: 200 kHz to 1 MHz
- Frequency Synchronization to an External Clock
- Footprint Compatible 20-A, 30-A Converters
The TPS544x25 devices are PMBus 1.2 Compliant, non-isolated DC-DC converters with integrated FETs, capable of high-frequency operation and 20-A or 30-A current output from a 5 mm × 7 mm package. High-frequency, low-loss switching, provided by an integrated NexFET™ power stage and optimized drivers, allows for very high-density power solutions. The PMBus interface enables the AVS through VOUT_COMMAND, flexible converter configuration, as well as key parameters monitoring including output voltage, current and an optional external temperature. Response to fault conditions can be set to either restart, latch-off or ignore depending on system requirements.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS544x25 4.5-V to 18-V, 20-A and 30-A SWIFT Synchronous Buck Converters with PMBus and Frequency Synchronization データシート | PDF | HTML | 2015年 5月 15日 | ||
| アプリケーション・ノート | Programming the NVM of PMBus Buck Converters to Support Mass-Production Needs (Rev. B) | 2019年 5月 13日 | ||||
| Analog Design Journal | Maximizing power density and thermal performance in power-module designs | 2018年 12月 12日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Analysis and Design of Input Filter for DC-DC Circuit | 2017年 11月 27日 | ||||
| アプリケーション・ノート | SMT Guidelines for Stacked Inductor (Inductor On Top) on Voltage Regulator IC | 2016年 2月 22日 | ||||
| Analog Design Journal | MOSFET power losses and how they affect power-supply efficiency | 2016年 1月 26日 | ||||
| 技術記事 | Select the correct PMBus POL solution for your application | PDF | HTML | 2015年 8月 3日 | |||
| アプリケーション・ノート | Not All Jitter Is Created Equal (Rev. A) | 2015年 7月 4日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS544C25EVM-681 — TPS544C25EVM-681 評価基板
TPS544C25EVM-681 評価基板 (EVM) は、一般的な低電圧アプリケーションを実証する単一出力の出力 DC/DC コンバータとして設計されており、性能を評価するための多数のテスト ポイントを提供します。この基板は、設置されているデバイスに応じて、公称 12V の入力バスを使用して 0.95V のレギュレーション済み出力電圧を生成し、最大 30A の負荷電流を供給する設計を採用しています。
設計者が Windows ベースの PC からこの評価基板と通信しようとする場合、個別の USB インターフェイス アダプタ評価基板が必要です。USB-TO-GPIO アダプタは、type-A (...)
PMBUSSW-LINUX — PMBUS 向け Linux ドライバ
Linux Mainline Status
Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A
Supported Devices:
- tps40400
- tps40422
- tps544b20
- tps544b25
- (...)
PMP12004-HE — Xilinx Zynq UltraScale+ リモート ラジオ ヘッド (RRH) またはバックホール (BH) に給電するリファレンス デザイン
PMP11328 — 基地局向けの Xilinx Zynq Ultrascale + ZU9EG MPSoC コア レールを実装する 30A PMBus 制御のリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| LQFN-CLIP (RVF) | 40 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。