PMP11422
高密度 72W バッテリ駆動、同期整流昇圧器、リファレンス デザイン
PMP11422
概要
PMP11422 は、LM5121 コントローラを使用した同期昇圧電源のリファレンス デザインです。本設計は 5Vin ~ 8.6Vin の入力電圧を受け取り、連続 6A を供給可能な 12Vout レールへ昇圧します。LM5121 は入力切断スイッチ機能を内蔵しており、昇圧回路の短絡保護を実現します。短絡が発生した場合、デバイスはスイッチをオフにします。
特長
- 高電力密度設計
- 昇圧回路の短絡保護を内蔵
- 72W 対応
- ±5% の負荷過渡応答
- 過電圧および過電流保護
| 出力電圧オプション | PMP11422.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 5 |
| Vin(最大)(V) | 8.6 |
| Vout (Nom) (V) | 12 |
| Iout(最大)(V) | 6 |
| 出力電力(W) | 72 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Boost- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRK12A.PDF (126 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP11422 Test Results (Rev. A) | 2016/05/11 |