PMP15011

1S リチウムイオン バッテリ駆動最終製品向けカスケード デュアル チャージャのリファレンス デザイン

概要

3AHr + 1S リチウムイオン バッテリを搭載したスマートフォンやその他のハンドヘルド機器では、高速充電のために 3A + 充電電流が必要です。  パラレル チャージャを使用すると大きい充電電流を実現でき、充電時間を短縮できると同時に、最終機器の PCB 全体に熱損失を分散してホットスポットを防止できます。  カスケード構成では、マスタ チャージャの PMID ピンをスレーブ チャージャの VBUS に接続することで、入力電流制限の管理がマスタ チャージャによって処理されるため、ソフトウェア開発が簡単になります。  

特長
  • マスタ チャージャ:4mm x 4mm の QFN パッケージで、システム電力、充電電流、補完モード、温度プロファイル、2.4A USB OTG の昇圧電流を供給します
  • スレーブ チャージャ:2.8mm x 2.5mm の WCSP パッケージで、最大 3A の超高速充電電流のみを供給します
  • 入力の動的なパワー マネージメント (DPM) による革新的な入力ソース検出および電流オプティマイザ (ICO)
  • バッテリとアダプタを監視するための 7 ビット ADC を内蔵
出力電圧オプション PMP15011.1
Vin(最小)(V) 4.5
Vin(最大)(V) 14
Vout (Nom) (V) 4.2
Iout(最大)(V) 5
出力電力(W) 21
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUC92.PDF (4995 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDROS6.PDF (489 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDROS5.PDF (68 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDROS8.ZIP (1185 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCX2.ZIP (625 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDROS7.PDF (1920 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDROS4.PDF (641 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

バッテリ チャージャ IC

BQ25890高い入力電圧向け Maxcharge™ テクノロジー採用、D+/D- 対応、I2C、1 セル、5A 降圧バッテリ チャージャ

データシート: PDF | HTML
バッテリ チャージャ IC

BQ25898C並列充電アプリケーション向け、I2C、1 セル、3A 降圧バッテリ チャージャ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Cascade Dual Charger Reference Design for 1S Li-Ion Battery-Powered Equipment 2016/11/03

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00590 デュアル バッテリ チャージャ IC 採用のリファレンス デザイン (カスコード構成で接続)

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
BQSTUDIO Battery Management Studio (bqStudio:バッテリ管理ツール) ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。