TIDA-00590

デュアル バッテリ チャージャ IC 採用のリファレンス デザイン (カスコード構成で接続)

TIDA-00590

設計ファイル

概要

最新のスマートフォンやタブレットに搭載される大容量の 1S バッテリは、より高速に充電するために高い充電電流を必要とします。  12V 電源を使用した場合、2 個の 5A バッテリ充電 IC をカスコード並列接続することで、5A を超える充電電流を供給できます。  さらに、充電器の電力損失による発熱は、PCB 全体に分散されます。

特長
  • 低熱負荷の PCB 上でスマートフォンを高速充電
  • 12V 電源から 5A を超える充電電流
  • この回路設計はテスト済みで、評価基板GUI および「はじめにガイド」を使用しています
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDRG95.PDF (189 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRG96.ZIP (1384 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAP6.ZIP (558 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDCAP7.ZIP (20 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRG94.PDF (720 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

バッテリ チャージャ IC

BQ25890高い入力電圧向け Maxcharge™ テクノロジー採用、D+/D- 対応、I2C、1 セル、5A 降圧バッテリ チャージャ

データシート: PDF | HTML
プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ

TS3USB221シングル イネーブル搭載、ハイスピード USB 2.0 (480Mbps)、1:2 マルチプレクサ / デマルチプレクサ スイッチ

データシート: PDF | HTML
バッテリ チャージャ IC

BQ25892NVDC パワー パスと PSEL 搭載、I2C、1 セル、5A 降圧バッテリ チャージャ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP2985-Nイネーブル搭載、150mA、16V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) bq25890, bq25892 Dual Cascade Charger EVM (PWR692) (Rev. A) 2015/06/10

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。