PMP15016

LMR23630 同期整流 DC/DC 降圧コンバータを採用し、CISPR-22 の EMI 規格向けに最適化されたリファレンス デザイン

概要

PMP15016 は LMR23630 DC/DC 降圧レギュレータ IC を使用する 5V/3A 出力電源のリファレンス デザインです。このデザインは 4 層基板を使用しており、 24V 入力バスを持つ産業用アプリケーションを想定しています。LMR23630 は、4.0V ~ 36V の入力に対応し、最大 3A の出力が可能な、400kHz の固定同期型降圧レギュレータです。このリファレンス デザインの入力電圧範囲は 9V ~ 36V で、緩やかなレギュレーションの公称 24V の入力電圧により、産業用アプリケーションで一般的な、広い範囲で変動する入力電圧条件にも対応します。リファレンス ボードには入力 EMI フィルタ セクションが含まれています。レイアウトは 4 層 PCB 上で EMI 性能を改善するよう最適化されています。この基板は CISPR-22 規格に基づいて試験されています。伝導ノイズ (CE) と放射ノイズ (RE) は CISPR-22 クラス B 要件に適合し、 10dB のマージンがあります。

特長
  • 標準 24V 入力バス向けに 9~36V の広い入力範囲を持ち、5V/3A を出力
  • CISPR-22 クラス B の伝導および放射エミッション規格に適合し、 10dB 以上のマージンがあります    
  • ピーク電流モード制御、 OCP 機能、インダクタ飽和保護
  • 使いやすい 8 ピン SOIC パッケージ
出力電圧オプション PMP15016.1
Vin(最小)(V) 9
Vin(最大)(V) 36
Vout (Nom) (V) 5
Iout(最大)(V) 3
出力電力(W) 15
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUC28.PDF (1026 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRMW9.PDF (763 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRMW8.PDF (98 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRMX1.ZIP (19 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCG6.ZIP (161 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRMX0.PDF (5464 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRMW7.PDF (149 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コンバータ

LMR23630SIMPLE SWITCHER®、36V、3A、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP15016 Test Results 2016/07/25

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
PMP10604 CISPR 25 Class 5 に準拠した、車載向け EMI 最適化 2 層 15W 電源 PMP15013 LMR16030 DC/DC 降圧コンバータ採用、CISPR-22 EMI 規格向けに最適化されたリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。