PMP15034
コスト効率の優れた高電圧ピエゾ警報器ドライバのリファレンス デザイン
PMP15034
概要
圧電サウンダは、玩具、タイマ、アラーム、その他の電子機器に広く使用されています。これらのアプリケーション分野では、サウンダ用のシンプルでコスト効率の高いドライバが重要です。PMP15034 は、高電圧ブースト コンバータ TLV61046A をベースにした 2 つのドライバ回路を導入しています。入力電圧の範囲は 1.8 V ~ 5.5 V です。 1 つのドライバ回路は 0 V ~ 28 V の矩形波形を提供します。もう一方の回路は、±15V の矩形波形を提供します。両方の回路は評価基板で測定され、性能が検証されます。
特長
- 広い入力電圧範囲:1.8V ~ 5.5V
- 最大 28V の出力電圧
- 小型ソリューション サイズ
- 低シャットダウン電流
| 出力電圧オプション | PMP15034.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 1.8 |
| Vin(最大)(V) | 5.5 |
| Vout (Nom) (V) | 28 |
| Iout(最大)(V) | .05 |
| 出力電力(W) | 1.4 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | AC |
| トポロジ | Boost- Synchronous |
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRS17.PDF (28 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP15034 Test Results | 2017/07/26 | |||
| 技術記事 | Drive a piezoelectric buzzer with a simple boost converter | PDF | HTML | 2017/10/26 |