TLV61046A
- 入力電圧範囲:1.8V~5.5V、スタートアップ後は最低 1.6V
- 出力電圧:最大 28V
- パワー・ダイオードと絶縁スイッチを搭載
- 980mA (標準) のスイッチ電流
- 3.6V 入力 / 12V 出力での効率:最大85%
- ±2.5% の出力電圧精度
- 軽負荷時のパワーセーブ動作モード
- 7ms の内部ソフトスタート時間
- シャットダウン時に入力と出力を完全に切り離し
- 出力短絡保護
- 出力過電圧保護
- サーマル・シャットダウン保護機能
- 3mm×3mm SOT23-6 パッケージ
- WEBENCH Power Designer により TLV61046A を使用するカスタム設計を作成
TLV61046A は、PMOLED パネル、LCD バイアス電源、センサ・モジュールなどのアプリケーションのために設計された、高集積の昇圧コンバータです。TLV61046A には、30V パワー・スイッチ、入出力絶縁スイッチ、整流ダイオードが内蔵されています。1 つのリチウムイオン電池または直列接続された 2 つのアルカリ電池の入力から最大 28V の電圧を出力できます。
TLV61046A は 1.0MHz のスイッチング周波数で動作します。これにより、小さな外付け部品を使用できます。TLV61046A には、FB ピンを VIN ピンに接続することで、内部で出力電圧をデフォルトの 12V に設定できる機能があります。このように、12V の出力電圧を得るためにわずか 3 つの外部部品しか必要としません。TLV61046A には、標準 980mA のスイッチ電流制限があります。突入電流を低減させるため、7ms のソフトスタート時間が組み込まれています。TLV61046A がシャットダウン・モードのとき、絶縁スイッチは出力を入力から切り離して、リーク電流を最小限にします。また、TLV61046A には出力短絡保護、出力過電圧保護、サーマル・シャットダウンも実装されています。
TLV61046A は 6ピン 3mm × 3mm SOT23-6 パッケージで供給されます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TLV61046A 昇圧型コンバータ、出力電圧 28V、パワー・ダイオード / 絶縁スイッチ内蔵 データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 9月 12日 |
| アプリケーション・ノート | Using External Bias to Broaden Input Voltage Range of Boost Converters | PDF | HTML | 2021年 11月 8日 | |||
| アプリケーション・ノート | How to Improve the Loading Capability of TLV61046A During Start-up | 2019年 8月 1日 | ||||
| 技術記事 | Power a RS-485 transceiver with a high efficiency flyback converter | PDF | HTML | 2017年 12月 27日 | |||
| 技術記事 | Drive a piezoelectric buzzer with a simple boost converter | PDF | HTML | 2017年 10月 26日 | |||
| アプリケーション・ノート | Input Current Limit Solution for USB-Supplied Power System | 2017年 8月 3日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TLV61046AEVM-833 — 評価基板 - 28V 出力電圧昇圧コンバータ、ダイオードおよび絶縁型 MOSFET 内蔵
TLV61046AEVM は、1 個のフリーホイール ダイオードと 1 個の絶縁型 MOSFET を両方とも内蔵した昇圧コンバータである TLV61046A の電気的性能と放熱特性の評価に役立ちます。大半の一般的アプリケーションに対応できる、という基準で、TLV61046AEVM の外部部品を選定しました。特別な要件を満たせるように、TLV61046A のデータシートに従ってこれらの部品を変更することも可能です。
TLV61046A Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TIDA-010249 — 4 チャネル、同期型、振動センサ インターフェイスのリファレンス デザイン
PMP15034 — コスト効率の優れた高電圧ピエゾ警報器ドライバのリファレンス デザイン
TIDA-050032 — 5V 入力、4000VAC 絶縁型電源のリファレンス デザイン
この 4000VAC 絶縁型電源回路は、TLV61046A コンバータを統合しているほか、既製品のトランスを使用できる、シンプルでコスト効率の優れたソリューションです。回路全体をシステム基板に簡単に複製して RS485 デバイスに電力供給でき、回路図およびレイアウトの設計時間を大幅に短縮できます。
効率、負荷レギュレーション、動作波形といった詳細なベンチテスト結果については、ユーザー ガイドを参照してください。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。