PMP15036
オーディオ パワー アンプ向けエンベロープ追跡型電源のリファレンス デザイン
PMP15036
概要
このエンベロープ トラッキング対応の電源リファレンス デザインは、Bluetooth® や Wi-Fi スピーカなどのポータブル オーディオ機器において、バッテリ寿命の延長に貢献します。この設計に含まれる低消費電力の降圧コンバータは、オーディオ パワー アンプに対してエンベロープ トラッキング機能を備えており、出力電圧範囲全体で高効率を維持します。TI の TPS61178 デバイスの FB ピンにオーディオ エンベロープ信号を加えることで、出力電圧がオーディオ信号のエンベロープに応じて変化し、それにより TPA3128D2 パワー アンプの電源を動的に適応させて消費電力を最適化できます。
特長
- 入力電圧範囲:5.4V ~ 8.4V
- Vin = 7.2V、8Ω 負荷に対して 2X20W の出力を供給
- 電力制限はプログラマブル
- シャットダウン時に、入力バッテリを出力側から分離
- 高効率 で小型のソリューション サイズ
| 出力電圧オプション | PMP15036.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 5.4 |
| Vin(最大)(V) | 8.4 |
| Vout (Nom) (V) | 18 |
| Iout(最大)(V) | 1.5 |
| 出力電力(W) | 27 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Boost- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRSV3.PDF (80 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP15036 Test Results | 2017/09/25 |