ホーム オーディオ、ハプティクス、およびピエゾ オーディオ アンプ スピーカ、TV、およびサウンドバーのオーディオ アンプ

TPA3128D2

アクティブ

低アイドル電流、30W ステレオ、60W モノラル、4.5 ~ 26V、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ

製品詳細

Audio input type Analog Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Stereo Control interface Hardware Output power (W) 30 Power stage supply (max) (V) 26 Power stage supply (min) (V) 4.5 RDS(on) (Ω) 0.09 THD + N at 1 kHz (%) 0.1 Load (min) (Ω) 2 Analog supply voltage (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 26 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Audio input type Analog Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Stereo Control interface Hardware Output power (W) 30 Power stage supply (max) (V) 26 Power stage supply (min) (V) 4.5 RDS(on) (Ω) 0.09 THD + N at 1 kHz (%) 0.1 Load (min) (Ω) 2 Analog supply voltage (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 26 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
HTSSOP (DAP) 32 89.1 mm² 11 x 8.1
  • 複数の出力構成をサポート
    • 24Vで8Ω BTL負荷へ2×30W (TPA3128D2)
    • 15Vで8Ω BTL負荷へ2×15W (TPA3129D2)
  • 広い電圧範囲: 4.5V~26V
  • 効率的なClass-D動作
    • 非常に低いアイドル電流: 推奨LCフィルタ構成において23mA未満
    • 90%を超える電力効率と、低いアイドル損失により、ヒートシンクの必要性を大幅に低減
    • 出力電力に基づくアダプティブ(適応型)変調方式
    • スマート・アンプ・ドライバによりRCスナバの要件を低減
  • 複数のスイッチング周波数
    • AM回避
    • マスタとスレーブとの同期
    • 300kHz~1.2MHzのスイッチング周波数
  • 高PSRRのフィードバック電源段アーキテクチャによりPSUの要件を低減
  • 電力制限をプログラム可能
  • パラレルBTLモードとモノ・チャネル・モードのサポート
  • 単一と二重の電源モードをサポート
  • 過電圧、低電圧、過熱、DC検出、短絡などの自己保護回路が内蔵され、エラー報告機能も搭載
  • 放熱特性の優れたパッケージ
    • DAP (TPA3128D2およびTPA3129D2用の32ピンのHTSSOP下部パッド)
  • 複数の出力構成をサポート
    • 24Vで8Ω BTL負荷へ2×30W (TPA3128D2)
    • 15Vで8Ω BTL負荷へ2×15W (TPA3129D2)
  • 広い電圧範囲: 4.5V~26V
  • 効率的なClass-D動作
    • 非常に低いアイドル電流: 推奨LCフィルタ構成において23mA未満
    • 90%を超える電力効率と、低いアイドル損失により、ヒートシンクの必要性を大幅に低減
    • 出力電力に基づくアダプティブ(適応型)変調方式
    • スマート・アンプ・ドライバによりRCスナバの要件を低減
  • 複数のスイッチング周波数
    • AM回避
    • マスタとスレーブとの同期
    • 300kHz~1.2MHzのスイッチング周波数
  • 高PSRRのフィードバック電源段アーキテクチャによりPSUの要件を低減
  • 電力制限をプログラム可能
  • パラレルBTLモードとモノ・チャネル・モードのサポート
  • 単一と二重の電源モードをサポート
  • 過電圧、低電圧、過熱、DC検出、短絡などの自己保護回路が内蔵され、エラー報告機能も搭載
  • 放熱特性の優れたパッケージ
    • DAP (TPA3128D2およびTPA3129D2用の32ピンのHTSSOP下部パッド)

TPA3128D2およびTPA3129D2はアイドル電力損失が低く、Bluetooth/ワイヤレス・スピーカや、他のバッテリ駆動オーディオ・システムのバッテリ駆動時間を延ばすことができます。TPA3128D2デバイスは効率が高いため、2層のPCBで外付けヒートシンクなしに2×30Wを出力できます。TPA3129D2デバイスは効率が高いため、2層のPCBで外付けヒートシンクなしに2×15Wを出力できます。 このデバイスは効率を向上させるモードを提案し、そのモードでは外部LCフィルタの電流リップルと、アイドル電流を動的に低減できます。

TPA31xxD2の高度な発振器/PLL回路は、複数のスイッチング周波数オプションを採用することでAM干渉を防止します。この機能はマスタまたはスレーブのオプションとともに使用できるため、複数のデバイスの同期が可能です。

TPA31xxD2デバイスには、短絡保護、熱保護、および過電圧、低電圧、DC保護が搭載されており、フォルトから完全に保護されています。フォルトはプロセッサへ報告として返され、過負荷の状況においてデバイスが損傷を受けることを防ぎます。

TPA3128D2およびTPA3129D2はアイドル電力損失が低く、Bluetooth/ワイヤレス・スピーカや、他のバッテリ駆動オーディオ・システムのバッテリ駆動時間を延ばすことができます。TPA3128D2デバイスは効率が高いため、2層のPCBで外付けヒートシンクなしに2×30Wを出力できます。TPA3129D2デバイスは効率が高いため、2層のPCBで外付けヒートシンクなしに2×15Wを出力できます。 このデバイスは効率を向上させるモードを提案し、そのモードでは外部LCフィルタの電流リップルと、アイドル電流を動的に低減できます。

TPA31xxD2の高度な発振器/PLL回路は、複数のスイッチング周波数オプションを採用することでAM干渉を防止します。この機能はマスタまたはスレーブのオプションとともに使用できるため、複数のデバイスの同期が可能です。

TPA31xxD2デバイスには、短絡保護、熱保護、および過電圧、低電圧、DC保護が搭載されており、フォルトから完全に保護されています。フォルトはプロセッサへ報告として返され、過負荷の状況においてデバイスが損傷を受けることを防ぎます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPA3128D2、TPA3129D2 2×30W、2×15W、アイドル時低消費電力Class-Dアンプ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2018年 3月 8日
アプリケーション・ノート Achieve Ultra-Low Idle Current With TPA3128D2 (Rev. A) 2018年 5月 1日
ホワイト・ペーパー Overview of system-level protection in class-D audio amplifiers 2017年 12月 6日
技術記事 What are the building blocks of Bluetooth speakers? PDF | HTML 2017年 2月 21日
その他の技術資料 TPA3128D2EVM Quick Start Guide 2017年 1月 30日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPA3128D2 Evaluation Module 2016年 12月 6日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPA3110D2EVM — TPA3110D2 評価モジュール

The TPA3110D2 evaluation module consists of a single 15-W, Class-D, stereo audio power amplifier complete with a small number of external components mounted on a circuit board that can be used to directly drive a speaker with an external analog audio source as the input. The EVM’s default (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPA3128D2EVM — TPA3128D2 2×30W クラスD アンプ低待機電力評価基板

TPA3128D2EVM は TPA3128D2 の評価に使用できます。これは、ブリッジ接続された 2 個のステレオ スピーカをチャネルあたり 30W で駆動する、高効率の Class-D オーディオ パワー アンプです。  TPA3128D2はアイドル電力損失が低く、Bluetooth/ワイヤレススピーカや、他のバッテリ駆動オーディオシステムのバッテリ駆動時間を延ばすことができます。  この評価基板は、1 個の TPA3128D2 デバイスのみを実装しています。この製品は、4.5V~26V の単一電源電圧で動作します。  TPA3128D2 (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-050024 — 中電力オーディオ パワー アンプ アプリケーション用のエンベロープ トラッキング電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、TPS43061 昇圧コントローラによる、中電力オーディオ パワー アンプ (PA) アプリケーション用のエンベロープ トラッキング電源の回路です。FB ピンにオーディオ エンベロープ信号を追加することにより、オーディオ信号のエンベロープに応じて昇圧コンバータの出力電圧を変化させることができます。昇圧コンバータは、動的に変化する電源電圧を PA に供給します。そのため、PA は出力電力範囲内で常に高い効率で動作できます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP15036 — オーディオ パワー アンプ向けエンベロープ追跡型電源のリファレンス デザイン

このエンベロープ トラッキング対応の電源リファレンス デザインは、Bluetooth® や Wi-Fi スピーカなどのポータブル オーディオ機器において、バッテリ寿命の延長に貢献します。この設計に含まれる低消費電力の降圧コンバータは、オーディオ パワー アンプに対してエンベロープ トラッキング機能を備えており、出力電圧範囲全体で高効率を維持します。TI の TPS61178 デバイスの FB ピンにオーディオ エンベロープ信号を加えることで、出力電圧がオーディオ信号のエンベロープに応じて変化し、それにより TPA3128D2 パワー アンプの電源を動的に適応させて消費電力を最適化できます。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (DAP) 32 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ