PMP20071
リファレンス デザイン:8.5V ~ 13.2V 入力から 1.2V 50A DC/DC コンバータ
PMP20071
概要
TPS546C20A は、高電流 DC/DC アプリケーションの制御と同期電力ステージの両方に単一の IC を提供し、同じ部品を 2 つ使用することで電流能力を 2 倍にすることができます。 マルチ位相のため、出力リップルのキャンセルと、特定のスイッチング周波数での効率的な高帯域幅制御も可能になります。PMP20071 は、高電流 2 相アプリケーションを示しています。テスト レポートでは、2 つの電力段間の損失分担、出力リップルの低減、そして 2 相による動的応答の改善が示されています。
特長
- 単相部品 2 つだけを使用して、位相インターリーブの利点をすべて備えた完全な高電流 2 相 DC/DC コンバータ
- 固定周波数電圧モード制御により、ユーザーはスイッチング周波数と外部クロックへの同期を選択できます。
- 出力電圧、電流制限、および故障スレッショルド/ 応答は、 PMBus インターフェイスを介して「オンザフライ」で調整できます
- PMBus ソケットや高速動的テスト負荷を含む充実したテスト インターフェイス
- 回路図、BOM(部品表)、レイアウト、熱特性と負荷の動特性に注目したテスト レポートが付属
| 出力電圧オプション | PMP20071.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 8.5 |
| Vin(最大)(V) | 13.2 |
| Vout (Nom) (V) | 1.2 |
| Iout(最大)(V) | 50 |
| 出力電力(W) | 60 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck- Synchronous |
データ センター
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRNK2A.PDF (72 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
DC/DC コンバータ
TPS546C20A — PMBus 対応、ピン ストラップ機能搭載、4.5V ~ 18V、スタッカブル 35A、同期整流SWIFT™ 降圧コンバータ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP20071 Test Results | 2016/09/09 |