データシート
TPS546C20A
- PMBus™1.3準拠のコンバータ: 35A
- 2つのデバイスをスタックし、電流共有により最大70Aを供給可能
- 入力電圧範囲: 4.5V~18V
- 出力電圧範囲: 0.35V~5.5V
- 3.2mΩおよび1.4mΩのスタックされた NexFET™電力段を内蔵
- 350mV~1650mVの基準電圧を使用した適応型電圧スケーリング(AVS)機能、およびPMBus経由のマージニング
- 600mV以上での基準電圧精度0.5%
- 損失なしのローサイドMOSFET電流センシング
- 電圧モード制御、入力フィードフォワード付き
- 差動リモート・センシング
- プリバイアスされた出力への単調起動
- 出力電圧および出力電流の報告
- 内部的なダイ温度の監視
- 2つのPMBusアドレス(マスタ36d/スレーブ37d)
- ピン・ストラッピングによりブートアップ時のVoutとソフトスタート値を選択可能
- PMBusインターフェイスにより次のものをプログラム可能
- OCP、UVLO、ソフトスタート、PG、OV、UV、OTレベル、フォルト応答
- 電源オンおよび電源オフの遅延
- サーマル・シャットダウン
- ピン・ストラッピングによるスイッチング周波数: 200kHz~1MHz
- 外部クロックへの周波数同期、またはSYNC-OUTへのクロック出力
- WEBENCH® Power Designerにより、TPS546C20Aを使用するカスタム設計を作成
TPS546C20Aデバイスは、PMBus 1.3準拠の非絶縁DC/DCコンバータで、FETが内蔵されており、高い周波数での動作と、35Aの電流出力を、7mm×5mmのパッケージで実現しています。2つのTPS546C20Aデバイスを並列に接続して、最大70Aの負荷に対応できます。電流センシングは、電力段電流のごく一部をサンプリングして行われ、デバイスの温度に依存しません。内蔵のNexFET電力段と最適化されたドライバにより、高い周波数と、損失のないスイッチングが実現され、非常に電力密度の高いソリューションが可能になります。PMBusインターフェイスによって、VOUT_COMMANDによるAVS機能、柔軟なコンバータの設定に加えて、出力電圧、電流、内部ダイの温度など主要なパラメータの監視が可能です。システムの要件に応じ、フォルト状況に対して再起動、ラッチオフ、または無視の応答を設定できます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS546C20A 4.5V~18V、35A 2xスタック可能、 テレメトリをサポートするPMBus搭載の同期降圧コンバータ データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2018年 6月 11日 |
| アプリケーション・ノート | Programming the NVM of PMBus Buck Converters to Support Mass-Production Needs (Rev. B) | 2019年 5月 13日 | ||||
| 技術記事 | Powering FPGAs - What to consider with Xilinx UltraScale+ FPGAs | PDF | HTML | 2018年 1月 29日 | |||
| アプリケーション・ノート | Analysis and Design of Input Filter for DC-DC Circuit | 2017年 11月 27日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Method of Graphing Safe Operating Area (SOA) Curves in DC-DC Converter | 2016年 3月 30日 | ||||
| Analog Design Journal | MOSFET power losses and how they affect power-supply efficiency | 2016年 1月 26日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS546C20AEVM1-746 — TPS546C20A 35A PMBus スタッカブル同期整流型降圧コンバータ評価基板
TPS546C20AEVM1-PWR746 評価基板 (EVM) は、TPS546C20A を採用しています。TPS546C20A は、MOSFET を内蔵した電圧モードの 35A 同期整流型降圧コンバータです。この評価基板には 2 つの独立したコンバータが搭載されており、どちらも 12V 入力から最大 35A の 0.9V 出力を供給します。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード
TPS546C20AEVM2-746 — PMBUS 搭載 2 相評価基板「TPS546C20A」
TPS546C20AEVM2-PWR746 評価基板 (EVM) では、2 つの TPS546C20A デバイスを使用します。TPS546C20A は、MOSFET を内蔵した電圧モードの 35A 同期整流型降圧コンバータです。評価基板の 2 相コンバータは、12V 入力バスから最大 70A で 0.9V 出力を提供します。
計算ツール
リファレンス・デザイン
PMP20071 — リファレンス デザイン:8.5V ~ 13.2V 入力から 1.2V 50A DC/DC コンバータ
TPS546C20A は、高電流 DC/DC アプリケーションの制御と同期電力ステージの両方に単一の IC を提供し、同じ部品を 2 つ使用することで電流能力を 2 倍にすることができます。 マルチ位相のため、出力リップルのキャンセルと、特定のスイッチング周波数での効率的な高帯域幅制御も可能になります。PMP20071 は、高電流 2 相アプリケーションを示しています。テスト レポートでは、2 つの電力段間の損失分担、出力リップルの低減、そして 2 相による動的応答の改善が示されています。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| LQFN-CLIP (RVF) | 40 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。