PMP20128
4.5V ~ 60V 入力電圧 SEPIC コンバータ (6.5V・2.5A)、リファレンスデザイン
PMP20128
概要
この 6.5V・2.5A SEPIC コンバータは、非常に広い入力電圧レンジで動作するように設計されています。6V 入力で初期起動した後、バイアス電源供給用に電圧倍増回路を用いることで、コンバータは 4.5V 入力でも動作可能です。必要な部品点数が最小限で、PCB 面積が小さく、効率も非常に優れています。
特長
- 高効率 (12V 入力、2.5A 負荷時で 88%)
- 低コストのコントローラ
- 面積は 40mm x 47mm 未満
- 4.5V 〜 60V の広い入力電圧範囲に対応
| 出力電圧オプション | PMP20128.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 4.5 |
| Vin(最大)(V) | 60 |
| Vout (Nom) (V) | 6.5 |
| Iout(最大)(V) | 2.5 |
| 出力電力(W) | 16.25 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Sepic- CCM |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDROD4.PDF (108 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP20128 Test Results | 2016/11/02 |