PMP20178

57W 出力のテレコム用同期整流降圧コンバータのリファレンス デザイン

概要

PMP20178 は、入力電圧 15V〜60V から 5.2V 出力、11A を供給する電圧モード同期整流型降圧コンバータのリファレンス デザインです。この設計では、200kHz のスイッチング周波数で動作する LM5145 同期整流型降圧コントローラを使用しています。パワー グッド、同期、トリム機能などの特長があります。

特長
  • 57W の連続出力電力
  • ライン フィードフォワード付きの電圧モード制御
  • MOSFET 電流センシング
  • パワー グッド フラグ
  • 外部クロックへの同期可能
出力電圧オプション PMP20178.1
Vin(最小)(V) 15
Vin(最大)(V) 60
Vout (Nom) (V) 5.2
Iout(最大)(V) 11
出力電力(W) 57.2
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUDY9.PDF (1654 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRU73.PDF (86 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRU72.PDF (98 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRU75.ZIP (501 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCE62.ZIP (204 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRU74.PDF (570 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRU71.PDF (162 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC controllers

LM514575V、入力電圧範囲とデューティ サイクル範囲の広い同期整流降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD19537Q3100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET、3 mm x 3 mm のシングル SON、14.5mΩ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP20178 Test Results 2017/12/06

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。