ホーム パワー マネージメント DC/DC switching regulators DC/DC controllers

75V、入力電圧範囲とデューティ サイクル範囲の広い同期整流降圧コントローラ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 75 Vin (min) (V) 6 Vout (max) (V) 60 Vout (min) (V) 0.8 Control mode Voltage mode Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable Duty cycle (max) (%) 99 Iq (typ) (A) 0.0015 Number of phases 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 75 Vin (min) (V) 6 Vout (max) (V) 60 Vout (min) (V) 0.8 Control mode Voltage mode Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable Duty cycle (max) (%) 99 Iq (typ) (A) 0.0015 Number of phases 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGY) 20 15.75 mm² 4.5 x 3.5
  • 多用途な同期整流降圧 DC/DC コントローラ
    • 広い入力電圧範囲:6V~75V
    • フィードバック精度 ±1% の 0.8V 基準電圧
    • 出力電圧を 0.8V~60V の範囲で調整可能
    • 40ns の tON(min) により高い VIN/VOUT 比を実現
    • 140ns の tOFF(min) により低ドロップアウトを実現
    • CISPR 32 要件に最適化
  • スイッチング周波数:100kHz~1MHz
    • SYNC In および SYNC Out 機能
    • ダイオード・エミュレーションまたは FPWM を選択可能
  • 標準の VTH MOSFET 用の 7.5V ゲート・ドライバ
    • 14ns のアダプティブ・デッドタイム制御
    • 2.3A ソースおよび 3.5A シンク能力
    • ローサイドのソフトスタートによるプリバイアス付きスタートアップ
  • 高速のラインおよび負荷過渡応答
    • ライン・フィードフォワード付きの電圧モード制御
    • ゲイン帯域幅の高いエラー・アンプ
  • 本質的な保護機能による堅牢な設計
    • 可変出力電圧ソフトスタート
    • ヒカップ・モードによる過電流保護
    • ヒステリシス付きの入力 UVLO
    • VCC とゲート駆動の UVLO 保護
    • 高精度のイネーブル入力とオープン・ドレインの PGOOD インジケータによるシーケンシングと制御
    • ヒステリシス付きのサーマル・シャットダウン保護
  • 20 ピンのウェッタブル・フランク付き VQFN パッケージ
  • WEBENCH Power Designer により、LM5145 を使用するカスタム設計を作成
  • 多用途な同期整流降圧 DC/DC コントローラ
    • 広い入力電圧範囲:6V~75V
    • フィードバック精度 ±1% の 0.8V 基準電圧
    • 出力電圧を 0.8V~60V の範囲で調整可能
    • 40ns の tON(min) により高い VIN/VOUT 比を実現
    • 140ns の tOFF(min) により低ドロップアウトを実現
    • CISPR 32 要件に最適化
  • スイッチング周波数:100kHz~1MHz
    • SYNC In および SYNC Out 機能
    • ダイオード・エミュレーションまたは FPWM を選択可能
  • 標準の VTH MOSFET 用の 7.5V ゲート・ドライバ
    • 14ns のアダプティブ・デッドタイム制御
    • 2.3A ソースおよび 3.5A シンク能力
    • ローサイドのソフトスタートによるプリバイアス付きスタートアップ
  • 高速のラインおよび負荷過渡応答
    • ライン・フィードフォワード付きの電圧モード制御
    • ゲイン帯域幅の高いエラー・アンプ
  • 本質的な保護機能による堅牢な設計
    • 可変出力電圧ソフトスタート
    • ヒカップ・モードによる過電流保護
    • ヒステリシス付きの入力 UVLO
    • VCC とゲート駆動の UVLO 保護
    • 高精度のイネーブル入力とオープン・ドレインの PGOOD インジケータによるシーケンシングと制御
    • ヒステリシス付きのサーマル・シャットダウン保護
  • 20 ピンのウェッタブル・フランク付き VQFN パッケージ
  • WEBENCH Power Designer により、LM5145 を使用するカスタム設計を作成

LM5145 75V 同期整流降圧コントローラは、高い入力電圧の電源、または高い過渡電圧が発生する入力レールからのレギュレーションを行い、外部のサージ抑制コンポーネントの必要性を最小限に抑えます。ハイサイド・スイッチの最小のオン時間は 40ns で、大きな降圧率を使用できるため、48V 公称入力から低電圧レールへの直接降圧変換が可能になり、システムの複雑性とソリューションのコストを下げることができます。LM5145 は最低 6V の入力電圧ディップ中も動作を継続し、必要に応じて 100% に近いデューティ・サイクルで動作するため、高性能の産業用制御、ロボティクス、データコム、RF パワー・アンプのアプリケーションに理想的です。

強制 PWM (FPWM) 動作によりスイッチング周波数変動が排除され、EMI が最小化されます。また、ユーザー選択のダイオード・エミュレーション機能により軽負荷の状況で消費電流が抑えられます。スイッチング周波数は最高 1MHz まで設定可能で、外部クロック・ソースと同期できるため、ノイズに敏感なアプリケーションでビート周波数を排除できます。

LM5145 75V 同期整流降圧コントローラは、高い入力電圧の電源、または高い過渡電圧が発生する入力レールからのレギュレーションを行い、外部のサージ抑制コンポーネントの必要性を最小限に抑えます。ハイサイド・スイッチの最小のオン時間は 40ns で、大きな降圧率を使用できるため、48V 公称入力から低電圧レールへの直接降圧変換が可能になり、システムの複雑性とソリューションのコストを下げることができます。LM5145 は最低 6V の入力電圧ディップ中も動作を継続し、必要に応じて 100% に近いデューティ・サイクルで動作するため、高性能の産業用制御、ロボティクス、データコム、RF パワー・アンプのアプリケーションに理想的です。

強制 PWM (FPWM) 動作によりスイッチング周波数変動が排除され、EMI が最小化されます。また、ユーザー選択のダイオード・エミュレーション機能により軽負荷の状況で消費電流が抑えられます。スイッチング周波数は最高 1MHz まで設定可能で、外部クロック・ソースと同期できるため、ノイズに敏感なアプリケーションでビート周波数を排除できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LM5146 アクティブ デューティ サイクル範囲の広い 100V 同期整流降圧 DC/DC コントローラ Pin-to-pin higher Vin capable

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
23 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM5145 75V、デューティ・サイクル範囲の広い同期整流降圧 DC/DC コントローラ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 12月 30日
アプリケーション・ノート Controller to Converter – Design Considerations for 24V and 48V Systems PDF | HTML 2024年 10月 2日
Analog Design Journal Control-Mode Quick Reference Guide (Rev. B) PDF | HTML 2023年 8月 29日
e-Book(PDF) An Engineer’s Guide to Low EMI in DC/DC Regulators 2021年 4月 21日
アプリケーション・ノート An Accurate Approach for Calculating the Efficiency of a Synchronous Buck Conver 2020年 7月 2日
アプリケーション・ノート Wide-Vin Battery-Charger Using SMBus MSP430 MCUs and bq Fuel Gauges (Rev. B) PDF | HTML 2019年 7月 12日
ホワイト・ペーパー Valuing wide VIN, low EMI synchronous buck circuits for cost-driven, demanding a (Rev. A) 2019年 4月 10日
アプリケーション概要 IC Package Features Lead to Higher Reliability in Automotive Systems 2019年 2月 20日
アプリケーション概要 Improving RF Power Amplifier Efficiency in 5G Radio Systems 2018年 9月 5日
技術記事 A review of EMI standards, part 2 – radiated emissions PDF | HTML 2018年 7月 5日
技術記事 A review of EMI standards, part 1 – conducted emissions PDF | HTML 2018年 6月 28日
ホワイト・ペーパー An overview of radiated EMI specifications for power supplies 2018年 6月 5日
セレクション・ガイド DC/DC Buck Controller Solutions Selection Guide 2018年 2月 6日
ホワイト・ペーパー An overview of conducted EMI specifications for power supplies 2018年 2月 1日
アプリケーション概要 Improve DC/DC Regulator EMI for Free with Optimized Power Stage Layout 2017年 11月 13日
技術記事 How to design a simple two-phase current-sharing synchronous buck regulator using PDF | HTML 2017年 11月 3日
技術記事 Synchronous buck controller solutions support wide VIN performance and flexibility PDF | HTML 2017年 6月 29日
Analog Design Journal Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasitics 2016年 7月 21日
技術記事 High Density PCB Layout of DC/DC Converters, Part 2 PDF | HTML 2015年 9月 16日
技術記事 High Density PCB Layout of DC/DC Converters, Part 1 PDF | HTML 2015年 9月 12日
アプリケーション・ノート Power Topology - Buck Converter 2010年 8月 16日
アプリケーション・ノート Load-Sharing TPS40050 Modules Using the UCC39002 Load-Share Controller 2004年 4月 13日
アプリケーション・ノート Seminar 900 Topic 2 - Snubber Circuits: Theory, Design and Application 2001年 2月 15日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM5145EVM-HD-20A — Vin (入力電圧範囲) の広い LM5145 同期降圧コントローラ高密度評価基板

LM5145EVM-HD-20A は高密度の評価基板 (EVM) であり、車載対応の高性能同期整流降圧 DC/DC コントローラである LM5145 の性能を広い入力電圧範囲で提示できる設計を採用しています。このデザインは、少ない部品点数で小型フットプリントにパッケージ化済みです。この製品は 24 V ~ 72V の広い入力電圧範囲で動作し、1% より良好な設定ポイント精度を達成して、5V 固定出力で最大 20A の電流を供給します。LM5145 の最小オン時間は 40ns であるため、非常に低いデューティ サイクルでの動作が実現可能です。LM5145 (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM5145 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. C)

SNVMB65C.ZIP (150 KB) - PSpice Model
計算ツール

LM5145DESIGN-CALC LM5145 Quickstart Design Tool

Welcome to the LM5145 Quickstart Design Tool. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator based on the LM5145 75V synchronous buck controller. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
DC/DC controllers
  • LM5145 75V、入力電圧範囲とデューティ サイクル範囲の広い同期整流降圧コントローラ
  • LM5145-Q1 車載対応、デューティ サイクル範囲の広い、75V 同期整流降圧 DC/DC コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
  • LM5145EVM-HD-20A Vin (入力電圧範囲) の広い LM5145 同期降圧コントローラ高密度評価基板
ソフトウェア
計算ツール
  • LM5145DESIGN-CALC LM5145 同期整流降圧コントローラの設計ツール
計算ツール

SNVR510 LM5145 Inverting Buck-Boost Quickstart Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
DC/DC controllers
  • LM5145 75V、入力電圧範囲とデューティ サイクル範囲の広い同期整流降圧コントローラ
PCB レイアウト

LM5146-Q1-EVM12V PCB Layout Files

SNVR473.ZIP (7838 KB)
PCB レイアウト

LM5145EVM-HD-20A PCB Layout Files

SNVR500.ZIP (1493 KB)
リファレンス・デザイン

PMP20178 — 57W 出力のテレコム用同期整流降圧コンバータのリファレンス デザイン

PMP20178 は、入力電圧 15V〜60V から 5.2V 出力、11A を供給する電圧モード同期整流型降圧コンバータのリファレンス デザインです。この設計では、200kHz のスイッチング周波数で動作する LM5145 同期整流型降圧コントローラを使用しています。パワー グッド、同期、トリム機能などの特長があります。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGY) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ