PMP20490
スタック TPS546C20A PMBus DC/DC コンバータ搭載、高密度 12Vin、1.2Vout、60A POL のリファレンス デザイン
PMP20490
概要
TPS546C23 は、高電流 DC/DC アプリケーションの制御と同期電力ステージの両方に単一の IC を提供し、同じ部品を 2 つ使用することで電流能力を 2 倍にすることができます。 マルチ位相のため、出力リップルのキャンセルと、特定のスイッチング周波数での効率的な高帯域幅制御も可能になります。PMP20490 は、フットプリントを小さくするために制御 IC の上にインダクタを配置し、オンボードに動的負荷を 2 つ備えた高電流 2 相アプリケーションを示しています。テスト レポートには、2 つのインダクタ ソースを使用した場合の性能と効率が示されています。
特長
- 単相部品 2 つだけを使用して、位相インターリーブの利点をすべて備えた完全な高電流 2 相 DC/DC コンバータ
- 固定周波数電圧モード制御により、ユーザーはスイッチング周波数と外部クロックへの同期を選択できます。
- コントローラ上部のインダクタにより全体のフットプリントを縮小
- 自己完結型の高速ダイナミック テスト負荷や、信号ジェネレータが生成する動的テスト負荷を含め、情報が豊富なテスト インターフェイス
- インダクタの 2 つのソースを使用した効率とリップル性能に焦点を当てた回路図、部品表、レイアウト、テストレポート
| 出力電圧オプション | PMP20490.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 4.5 |
| Vin(最大)(V) | 13.2 |
| Vout (Nom) (V) | 1.2 |
| Iout(最大)(V) | 60 |
| 出力電力(W) | 72 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck- Multiphase^Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRPM3.PDF (108 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP20292 Test Results | 2016/11/22 | |||
| * | 試験報告書 | PMP20490 Test Results | 2017/01/30 |