ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS546C23

アクティブ

PMBus 対応、遠隔測定機能搭載、4.5V ~ 18V、スタッカブル 35A、同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 35 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.35 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Adjustable current limit, Adjustable soft start, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Overcurrent protection, PMBus, Phase interleaving, Power good, Prebias startup, Synchronous rectification, Telemetry, UVLO adjustable, Voltage Margining Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0077 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 35 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.35 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Adjustable current limit, Adjustable soft start, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Overcurrent protection, PMBus, Phase interleaving, Power good, Prebias startup, Synchronous rectification, Telemetry, UVLO adjustable, Voltage Margining Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0077 Duty cycle (max) (%) 100
LQFN-CLIP (RVF) 40 35 mm² 7 x 5
  • PMBus™1.3準拠のコンバータ: 35A
  • 2つのデバイスをスタックし、電流共有により最大70Aを供給可能
  • 入力電圧範囲: 4.5V~18V
  • 出力電圧範囲: 0.35V~5.5V
  • 3.2mΩおよび1.4mΩのスタックされた NexFET™電力段を内蔵
  • 350mV~1650mVの基準電圧を使用した適応型電圧スケーリング(AVS)機能、およびPMBus経由のマージニング
  • 600mV以上での基準電圧精度0.5%
  • 損失なしのローサイドMOSFET電流センシング
  • 電圧モード制御、入力フィードフォワード付き
  • 差動リモート・センシング
  • プリバイアスされた出力への単調起動
  • 出力電圧および出力電流の報告
  • 内部的なダイ温度の監視
  • ADDR0およびADDR1ピンにより64個のPMBusアドレスをプログラム可能
  • PMBusインターフェイスにより次のものをプログラム可能
    • OCP、UVLO、ソフトスタート、PG、OV、UV、OTレベル、フォルト応答
    • 電源オンおよび電源オフの遅延
  • サーマル・シャットダウン
  • ピン・ストラッピングによるスイッチング周波数: 200kHz~1MHz
  • 外部クロックへの周波数同期、またはSYNC-OUTへのクロック出力
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPS546C23を使用するカスタム設計を作成
  • PMBus™1.3準拠のコンバータ: 35A
  • 2つのデバイスをスタックし、電流共有により最大70Aを供給可能
  • 入力電圧範囲: 4.5V~18V
  • 出力電圧範囲: 0.35V~5.5V
  • 3.2mΩおよび1.4mΩのスタックされた NexFET™電力段を内蔵
  • 350mV~1650mVの基準電圧を使用した適応型電圧スケーリング(AVS)機能、およびPMBus経由のマージニング
  • 600mV以上での基準電圧精度0.5%
  • 損失なしのローサイドMOSFET電流センシング
  • 電圧モード制御、入力フィードフォワード付き
  • 差動リモート・センシング
  • プリバイアスされた出力への単調起動
  • 出力電圧および出力電流の報告
  • 内部的なダイ温度の監視
  • ADDR0およびADDR1ピンにより64個のPMBusアドレスをプログラム可能
  • PMBusインターフェイスにより次のものをプログラム可能
    • OCP、UVLO、ソフトスタート、PG、OV、UV、OTレベル、フォルト応答
    • 電源オンおよび電源オフの遅延
  • サーマル・シャットダウン
  • ピン・ストラッピングによるスイッチング周波数: 200kHz~1MHz
  • 外部クロックへの周波数同期、またはSYNC-OUTへのクロック出力
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPS546C23を使用するカスタム設計を作成

TPS546C23デバイスは、PMBus 1.3準拠の非絶縁DC/DCコンバータで、FETが内蔵されており、高い周波数での動作と、35Aの電流出力を、7mm×5mmのパッケージで実現しています。2つのTPS546C23デバイスを並列に接続して、最大70Aの負荷に対応できます。電流センシングは、電力段電流のごく一部をサンプリングして行われ、デバイスの温度に依存しません。内蔵のNexFET電力段と最適化されたドライバにより、高い周波数と、損失のないスイッチングが実現され、非常に電力密度の高いソリューションが可能になります。PMBusインターフェイスによって、VOUT_COMMANDによるAVS機能、柔軟なコンバータの設定に加えて、出力電圧、電流、内部ダイの温度など主要なパラメータの監視が可能です。システムの要件に応じ、フォルト状況に対して再起動、ラッチオフ、または無視の応答を設定できます。

TPS546C23デバイスは、PMBus 1.3準拠の非絶縁DC/DCコンバータで、FETが内蔵されており、高い周波数での動作と、35Aの電流出力を、7mm×5mmのパッケージで実現しています。2つのTPS546C23デバイスを並列に接続して、最大70Aの負荷に対応できます。電流センシングは、電力段電流のごく一部をサンプリングして行われ、デバイスの温度に依存しません。内蔵のNexFET電力段と最適化されたドライバにより、高い周波数と、損失のないスイッチングが実現され、非常に電力密度の高いソリューションが可能になります。PMBusインターフェイスによって、VOUT_COMMANDによるAVS機能、柔軟なコンバータの設定に加えて、出力電圧、電流、内部ダイの温度など主要なパラメータの監視が可能です。システムの要件に応じ、フォルト状況に対して再起動、ラッチオフ、または無視の応答を設定できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPSM846C23 アクティブ 4.5V~15V 入力、0.35V~2.0V 出力、35A PMBus パワー モジュール Upgraded integrated inductor for a simpler design.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS546C23 4.5V~18V、35A 2xスタック可能、 テレメトリをサポートするPMBus搭載の同期降圧コンバータ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2018年 7月 5日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
技術記事 3 big benefits of small cells PDF | HTML 2020年 5月 26日
ホワイト・ペーパー Small Cells, Big Impact: Designing Power Soutions for 5G Applications 2019年 6月 26日
アプリケーション・ノート Programming the NVM of PMBus Buck Converters to Support Mass-Production Needs (Rev. B) 2019年 5月 13日
アプリケーション・ノート 如何实现比基准更低的输出电压 2018年 4月 8日
アプリケーション・ノート Analysis and Design of Input Filter for DC-DC Circuit 2017年 11月 27日
技術記事 Getting started with PMBus PDF | HTML 2017年 9月 14日
技術記事 Save PCB space and overcome point-of-load design complexity with PMBus modules PDF | HTML 2017年 3月 27日
技術記事 Stack current with PowerStack packages for higher power POL PDF | HTML 2016年 12月 7日
その他の技術資料 TPS546C23 Quick Reference Guide 2016年 11月 17日
アプリケーション・ノート Method of Graphing Safe Operating Area (SOA) Curves in DC-DC Converter 2016年 3月 30日
Analog Design Journal MOSFET power losses and how they affect power-supply efficiency 2016年 1月 26日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS546C23EVM1-746 — TPS546C23 35A PMBus スタッカブル同期整流型降圧コンバータ評価基板

TPS546C23EVM1-746 評価基板は、2 個の個別降圧コンバータを搭載しています。これらのコンバータは、公称 12V バスを入力として変換に使用し、2 個のレギュレーション済み 0.9V 出力を生成して、各出力で最大 35A の負荷電流を供給します。TPS546C23EVM1-746 は、テレメトリー (遠隔測定) 機能を実装している PMBus インターフェイスを搭載した、標準的な単相出力電圧アプリケーションで、TPS546C23 を提示する設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS546C23EVM2-746 — TPS546C23 スタックの 2 相 70A 評価基板 (PMBUS 付き)

TPS546C23EVM2-746 評価モジュールは、2 個の 35A TPS546C23 降圧コンバータをスタッカブル構成で組み合わせ、公称 12V の入力バスから 1.2V のレギュレーション済み出力電圧を生成し、70A の連続出力電流を供給します。評価基板はテレメトリを備えた PMBus インターフェイスに対応しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS546C23 IBIS Model

SLUM706.ZIP (53 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

TPS546C23 PSpice Transient Model

SLUM531.ZIP (289 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLURB05 TPS546C20A and TPS546C23 Excel Calculator and Layout Checklist

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

PMP20490 — スタック TPS546C20A PMBus DC/DC コンバータ搭載、高密度 12Vin、1.2Vout、60A POL のリファレンス デザイン

TPS546C23 は、高電流 DC/DC アプリケーションの制御と同期電力ステージの両方に単一の IC を提供し、同じ部品を 2 つ使用することで電流能力を 2 倍にすることができます。  マルチ位相のため、出力リップルのキャンセルと、特定のスイッチング周波数での効率的な高帯域幅制御も可能になります。PMP20490 は、フットプリントを小さくするために制御 IC の上にインダクタを配置し、オンボードに動的負荷を 2 つ備えた高電流 2 相アプリケーションを示しています。テスト レポートには、2 つのインダクタ ソースを使用した場合の性能と効率が示されています。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
LQFN-CLIP (RVF) 40 Ultra Librarian