PMP20497
110W 産業用 POE 絶縁型フライバック、リファレンス デザイン
PMP20497
概要
PMP20497 は、LM5022 を使用した、産業用アプリケーション向けの絶縁型フライバック コンバータです。この設計は 12V の入力電圧を受け入れます。このテスト レポートは、12Vin / 約 54Vout @ 2A 負荷電流です。 スイッチング周波数は 100kHz に設定されています。このテスト レポートでは、すべてのスコープ キャプチャに対応するために、カスタムのパルス トランスを使用しています。
特長
- 12Vin、54Vout @ 2A 出力 – 6V ~ 60Vin に対応可能な IC
- 110W の絶縁型出力
- ピーク効率:92% 超
- 高い電力密度:110W/6 平方インチ
- サイクル単位の電流制限
| 出力電圧オプション | PMP20497.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 12 |
| Vin(最大)(V) | 12 |
| Vout (Nom) (V) | 54 |
| Iout(最大)(V) | 2 |
| 出力電力(W) | 108 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Flyback |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRPT2A.PDF (324 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP20497 Test Results | 2017/02/08 |