ホーム パワー マネージメント 電圧リファレンス シャント電圧リファレンス

LMV431B

アクティブ

0.5%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント レギュレータ

製品詳細

Rating Catalog VO (V) 1.24 Initial accuracy (max) (%) 0.5 Iz for regulation (min) (µA) 80 VO adj (min) (V) 1.24 VO adj (max) (V) 30 Reference voltage (V) adjustable Temp coeff (max) (ppm/°C) 129, 138 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iout/Iz (max) (mA) 15
Rating Catalog VO (V) 1.24 Initial accuracy (max) (%) 0.5 Iz for regulation (min) (µA) 80 VO adj (min) (V) 1.24 VO adj (max) (V) 30 Reference voltage (V) adjustable Temp coeff (max) (ppm/°C) 129, 138 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iout/Iz (max) (mA) 15
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37
  • 低電圧動作/ 広い電圧調整範囲(1.24V/30V)
  • リファレンス電圧誤差0.5%(LMV431B)
  • 産業用温度範囲に対応した温度補償
    (LMV431AI で39PPM/ °C )
  • 低動作電流(55µA)
  • 低出力インピーダンス(0.25Ω)
  • 高速ターンオン応答
  • 低価格
  • 低電圧動作/ 広い電圧調整範囲(1.24V/30V)
  • リファレンス電圧誤差0.5%(LMV431B)
  • 産業用温度範囲に対応した温度補償
    (LMV431AI で39PPM/ °C )
  • 低動作電流(55µA)
  • 低出力インピーダンス(0.25Ω)
  • 高速ターンオン応答
  • 低価格

LMV431/LMV431A/LMV431B は、出力電圧を30V まで変化できる高精度の1.24V シャント・レギュレータです。カソード端子 からリファレンス端子へのネガティブ・フィードバックにより、非反転オペアンプ構成のように、カソード電圧が変化します( 詳細は 「Symbol and FunctionalDiagrams」の項を参照してください)。リファレンス端子に抵抗分圧回路を接続すると、1.24V のリファレ ンス・バンドギャップ電圧に対する利得を制御できます。またカソード端子とリファレンス端子をショートしボルテージ・フォロワ構成にす ると、カソード電圧は1.24Vとなります。

LMV431/LMV431A/LMV431B のリファレンス電圧誤差は、それぞれ1.5%、1%、0.5%で、低電圧の範囲でツェナー・ダイオード 的な動作を必要とするような用途に適しています。アプリケーションとしては、3V から2.7V への低ドロップアウト・レギュレータや、 3V オフライン・スイッチング・レギュレータでのエラー・アンプ、あるいは電圧検出器などに適しています。本部品は、容量性負荷 10nFより大きいか50pFよりも小さいときに動作が安定します。

LMV431/LMV431A/LMV431B は、求めやすい価格でありながら高い性能を提供します。

LMV431/LMV431A/LMV431B は、出力電圧を30V まで変化できる高精度の1.24V シャント・レギュレータです。カソード端子 からリファレンス端子へのネガティブ・フィードバックにより、非反転オペアンプ構成のように、カソード電圧が変化します( 詳細は 「Symbol and FunctionalDiagrams」の項を参照してください)。リファレンス端子に抵抗分圧回路を接続すると、1.24V のリファレ ンス・バンドギャップ電圧に対する利得を制御できます。またカソード端子とリファレンス端子をショートしボルテージ・フォロワ構成にす ると、カソード電圧は1.24Vとなります。

LMV431/LMV431A/LMV431B のリファレンス電圧誤差は、それぞれ1.5%、1%、0.5%で、低電圧の範囲でツェナー・ダイオード 的な動作を必要とするような用途に適しています。アプリケーションとしては、3V から2.7V への低ドロップアウト・レギュレータや、 3V オフライン・スイッチング・レギュレータでのエラー・アンプ、あるいは電圧検出器などに適しています。本部品は、容量性負荷 10nFより大きいか50pFよりも小さいときに動作が安定します。

LMV431/LMV431A/LMV431B は、求めやすい価格でありながら高い性能を提供します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMV431l;LMV431Al;LMV431B 低電圧(1.24V) 可変型高精度シャント・レギュレータ データシート (Rev. F 翻訳版) 最新英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2005年 5月 26日
e-Book(PDF) Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019年 6月 28日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

計算ツール

SHUNT-REFERENCE-CALC Shunt Reference Selector and Design Calculator

This tool guides the user through the design process for the TLx431 and LM40x0 family of shunt voltage references. This calculator will recommend resistance and capacitance values to optimally meet the user's desired specifications.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SHUNT_VOLTAGE_REFERENCE_RESISTOR_CALCULATOR Shunt Voltage Reference External Resistor Quick Start Calculator

This external resistor quick-start calculator tool lets you easily calculate valid external resistor values relative to voltage reference, supply and load-current bounds. With these inputs, you can instantly view the resulting calculations and use the color-coded indications to understand (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

PMP20497 — 110W 産業用 POE 絶縁型フライバック、リファレンス デザイン

PMP20497 は、LM5022 を使用した、産業用アプリケーション向けの絶縁型フライバック コンバータです。この設計は 12V の入力電圧を受け入れます。このテスト レポートは、12Vin / 約 54Vout @ 2A 負荷電流です。  スイッチング周波数は 100kHz に設定されています。このテスト レポートでは、すべてのスコープ キャプチャに対応するために、カスタムのパルス トランスを使用しています。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP20551 — 12V ~ 60V 入力、36W 産業用 PoE 絶縁型フライバックのリファレンス デザイン

PMP20551 は、LM5022 を使用した、産業用アプリケーション向けの絶縁型フライバック コンバータです。本設計は、12V~60V の PoE 入力電圧に対応しています。ここでのテスト レポートは、12V 出力、3A 負荷電流でテストされています。  スイッチング周波数は 100kHz に設定されています。このテスト レポートでは、すべてのスコープ キャプチャに対応するカスタム トランスを使用します。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01292 — 低周波数のオフライン UPS およびインバータ用の、ヒートシンク不要の 650W 電力段のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、12V バッテリで動作する低周波数(トランス ベース)の単相 UPS 用に設計された、650W のインバータ出力段です。このリファレンス デザインにより、SON5x6 パッケージで RDS(on) が非常に低く、ゲート電荷 (Qg) も低い TI SMD MOSFET を活用し、外形が小さく効率が高い実装が可能になります。フル ブリッジ出力段の各レッグに 2 つのデバイスを並列に使用することで、この出力段はヒートシンクが不要となり、システム全体のコストを低減できます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP15035 — 1000W、双方向、12V ~ 12V コンバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、12V 対 12V のデュアル バッテリ システムに適した双方向、2 チャネルのコンバータで、車載アプリケーションに対応しています。このリファレンス デザインは、広い入力電圧範囲 (3V~40V) に対応しており、2 つの LM5170-Q1 コントローラを使用することで、9V~18V の入力電圧範囲において 1kW のフル負荷出力を実現できます。Vin = 18V、Vout = 12V、Iout = 40A 時に最大 98% の効率を達成しています。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ