PMP20516

5V、45A、2 相同期整流降圧回路のリファレンス デザイン

概要

これは、TPS40322 を二相トポロジで使用する同期降圧のリファレンス デザインです。公称 12V の入力電圧および 5V 出力用に設計されており、両方の相で最大 45A を供給し、優れた電流共有を実現できます。全負荷効率は 96.7% であり、リップルおよび過渡性能だけでなく優れた放熱性能も実現しています。

特長
  • 全負荷時に 96.7% を上回る効率
  • 優れた放熱特性、リップル、過渡特性
  • 小型ソリューション サイズ
  • 低コスト デザイン
出力電圧オプション PMP20516.1
Vin(最小)(V) 10.8
Vin(最大)(V) 13.2
Vout (Nom) (V) 5
Iout(最大)(V) 45
出力電力(W) 225
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUE33.PDF (1504 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRV32.PDF (49 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRV31.PDF (65 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRV34.ZIP (222 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCED1.ZIP (509 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRV33.PDF (49 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRV30.PDF (131 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MOSFET

CSD87353Q5DSON 5mm x 6mm パワー ブロック、40A、30V、N チャネル、同期整流降圧 NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
DC/DC controllers

TPS40322デュアル出力または二相同期整流降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP20516 Test Results 2017/12/21

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。