ホーム パワー マネージメント MOSFET

CSD87353Q5D

アクティブ

SON 5mm x 6mm パワー ブロック、40A、30V、N チャネル、同期整流降圧 NexFET™ パワー MOSFET

製品詳細

VDS (V) 30 VGS (V) 10 Type Power block Configuration PowerBlock ID - continuous drain current at TA=25°C (A) 40 Power loss (W) 3.3 Ploss current (A) 25 Features Motor control, Power supply Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VDS (V) 30 VGS (V) 10 Type Power block Configuration PowerBlock ID - continuous drain current at TA=25°C (A) 40 Power loss (W) 3.3 Ploss current (A) 25 Features Motor control, Power supply Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
LSON-CLIP (DQY) 8 30 mm² 5 x 6
  • VIN up to 27 V
  • Half-Bridge Power Block
  • 95% System Efficiency at 25 A
  • Up to 40-A Operation
  • High-Frequency Operation (up to 1.5 MHz)
  • High-Density SON 5-mm × 6-mm Footprint
  • Optimized for 5-V Gate Drive
  • Low-Switching Losses
  • Ultra-Low-Inductance Package
  • RoHS Compliant
  • Halogen Free
  • Lead-Free Terminal Plating
  • VIN up to 27 V
  • Half-Bridge Power Block
  • 95% System Efficiency at 25 A
  • Up to 40-A Operation
  • High-Frequency Operation (up to 1.5 MHz)
  • High-Density SON 5-mm × 6-mm Footprint
  • Optimized for 5-V Gate Drive
  • Low-Switching Losses
  • Ultra-Low-Inductance Package
  • RoHS Compliant
  • Halogen Free
  • Lead-Free Terminal Plating

The CSD87353Q5D NexFET™ power block is an optimized design for synchronous buck applications offering high-current, high-efficiency, and high-frequency capability in a small 5-mm × 6-mm outline. Optimized for 5-V gate drive applications, this product offers a flexible solution capable of offering a high-density power supply when paired with any 5-V gate drive from an external controller/driver.

The CSD87353Q5D NexFET™ power block is an optimized design for synchronous buck applications offering high-current, high-efficiency, and high-frequency capability in a small 5-mm × 6-mm outline. Optimized for 5-V gate drive applications, this product offers a flexible solution capable of offering a high-density power supply when paired with any 5-V gate drive from an external controller/driver.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
CSD87350Q5D アクティブ SON 5mm x 6mm パワー ブロック、40A、30V、N チャネル、同期整流降圧 NexFET™ パワー MOSFET Alternate higher power loss

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CSD87353Q5D Synchronous Buck NexFET™ Power Block データシート (Rev. D) PDF | HTML 2017年 2月 16日
アプリケーション・ノート MOSFET サポート / トレーニング ツール (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2025年 11月 18日
アプリケーション・ノート 半導体および IC パッケージの熱評価基準 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 5月 8日
アプリケーション・ノート Avoid Common Mistakes When Selecting And Designing With Power MOSFETs PDF | HTML 2024年 11月 6日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
アプリケーション概要 Tips for Successfully Paralleling Power MOSFETs PDF | HTML 2022年 5月 31日
技術記事 Discrete FETs vs. power blocks - how to choose the right SOA for your design PDF | HTML 2019年 6月 6日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Ringing Reduction Techniques for NexFET High Performance MOSFETs 2011年 11月 16日
アプリケーション・ノート PowerStack™ Packaging Technology Overview 2011年 7月 18日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

CSD87353Q5D Unencrypted PSpice Model (Rev. B)

SLPM027B.ZIP (5 KB) - PSpice Model
計算ツール

MOTOR-DRIVE-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for BLDC Motor Drive

This is an Excel-based MOSFET power loss calculator for brushless DC motor drive applications.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SLPR053 Power Loss Calculation Tool for Synchronous Inverting Buck Boost Converter

MOSFET power loss calculation and selection tool for synchronous inverting buck boost converter
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Synchronous Boost Converter

MOSFET power loss calculator for synchronous boost converter applications.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter

Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

PMP20516 — 5V、45A、2 相同期整流降圧回路のリファレンス デザイン

これは、TPS40322 を二相トポロジで使用する同期降圧のリファレンス デザインです。公称 12V の入力電圧および 5V 出力用に設計されており、両方の相で最大 45A を供給し、優れた電流共有を実現できます。全負荷効率は 96.7% であり、リップルおよび過渡性能だけでなく優れた放熱性能も実現しています。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP10594 — 効率 97%、125W、ワイド入力、4 スイッチ同期整流昇降圧バッテリ チャージャのリファンレス デザイン

PMP10594 は、バッテリ チャージャ用途に LM5175 コントローラを使用する 4 スイッチ同期整流昇降圧コンバータのリファレンス デザインです。出力電圧は PWM 信号で 7.1V ~ 9.2V の範囲で調整が可能。I2C プログラミングにより、平均入力電流と充電電流の独立制御が可能。入力電流の上限は 6A で、充電電流は最大 12.5A までプログラム設定が可能。LM5175 の平均電流ループにより、出力電流の最大値は 20A に制限されていますが、これは通常動作では使用されない設計です。追加のパルス単位の電流制限が電流モード (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00448 — フレキシブルな高電流 IGBT ゲート・ドライバ、強化されたデジタル・アイソレータ付、リファレンス・デザイン

The TIDA-00448 reference design is an isolated IGBT gate driver with bipolar gate voltages intended for driving  high power IGBT’s requiring high peak gate current up to 40 A. TI’s NexFET power blocks which scales in this range, with same package, enables single design to be used (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
LSON-CLIP (DQY) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ