PMP20583
電気自動車バッテリ監視向け 1 次側レギュレーション フライバック コンバータのリファレンス デザイン
PMP20583
概要
PMP20583 は、一次側で電圧を制御するフライバック方式のリファレンスデザインで、37V ~ 125V の入力電圧から、グランドを基準とする 5V の出力と絶縁型 5V 出力を最大 80mA のまで供給します。このデザインでは、UCC28700-Q1 フライバック コントローラを使用して、出力の定電圧と定電流を制御します。可変周波数動作により、無負荷時のスタンバイ電力を最小化します。疑似共振バレー スイッチングによる最高の効率と周波数ディザリングによる EMI 性能の向上を特長としています。
特長
- 1 次側レギュレータ
- 定電圧 / 定電流動作
- 無負荷時の消費電力は 10mW 未満
- 周波数ディザリング
- 絶縁型出力 × 1、グランド基準出力 × 1
| 出力電圧オプション | PMP20583.1 | PMP20583.2 |
|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 37 | 37 |
| Vin(最大)(V) | 125 | 125 |
| Vout (Nom) (V) | 5 | 5 |
| Iout(最大)(V) | .08 | .08 |
| 出力電力(W) | .4 | .4 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC |
| トポロジ | Flyback- DCM | Flyback- DCM |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRUB6.PDF (29 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
UCC28700-Q1 — 車載グレード、コンパクト、1 次側レギュレーション、PWM コントローラ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP20583 Test Results | 2017/12/08 |