PMP20692

36W 産業用 PoE 絶縁型フライバックのリファレンス デザイン

概要

PMP20692 は、LM5022 を使用した、産業用アプリケーション向けの絶縁型フライバック コンバータです。この設計は、54V (±10%) PoE の入力電圧を想定しています。このテスト レポートは、54V in ±10%、12V 出力 @3A の負荷電流を供給しています。  スイッチング周波数は 250kHz に設定されています。このテスト レポートでは、すべてのスコープ キャプチャに対応するカスタム トランスを使用します。

特長
  • 54Vin±10%、12Vout @ 3A 出力 – IC は、6V ~ 60Vin に対応できます
  • 36W の絶縁型出力
  • ピーク効率:92% 超
  • 高い電力密度:110W/6 平方インチ
  • セカンダリ ソフト スタート
出力電圧オプション PMP20692.1
Vin(最小)(V) 48
Vin(最大)(V) 60
Vout (Nom) (V) 12
Iout(最大)(V) 3
出力電力(W) 36
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Flyback
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCX0.PDF (1189 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRPU3.PDF (134 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRPU2.PDF (65 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRPU5.ZIP (531 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCD63.ZIP (418 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRPU4.PDF (925 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRPU1.PDF (334 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC controllers

LM50226 ~ 60V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード、昇圧 / SEPIC / フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TLV431B0.5% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP20692 Test Results 2017/02/09

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。