ホーム パワー マネージメント 電圧リファレンス シャント電圧リファレンス

TLV431B

アクティブ

0.5% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント レギュレータ

製品詳細

Rating Catalog VO (V) 1.24 Initial accuracy (max) (%) 0.5 Iz for regulation (min) (µA) 55 VO adj (min) (V) 1.24 VO adj (max) (V) 6 Reference voltage (V) adjustable Temp coeff (max) (ppm/°C) 138 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 15
Rating Catalog VO (V) 1.24 Initial accuracy (max) (%) 0.5 Iz for regulation (min) (µA) 55 VO adj (min) (V) 1.24 VO adj (max) (V) 6 Reference voltage (V) adjustable Temp coeff (max) (ppm/°C) 138 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 15
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37 SOT-89 (PK) 3 18.4275 mm² 4.5 x 4.095 SOT-SC70 (DCK) 6 4.2 mm² 2 x 2.1 TO-92 (LP) 3 19.136 mm² 5.2 x 3.68
  • 低電圧動作、VREF = 1.24V
  • 可変出力電圧、VO = VREF~6V
  • 25℃でのリファレンス電圧の公差
    • TLV431B: 0.5%
    • TLV431A: 1%
    • TLV431: 1.5%
  • 温度ドリフト (標準値)
    • 4mV (0℃~70℃)
    • 6mV (-40℃~85℃)
    • 11mV (-40℃~125℃)
  • 低い動作カソード電流:80µA (標準値)
  • 出力インピーダンス:‌0.25Ω (標準値)
  • 超小型の SC-70 パッケージで、SOT-23-3 よりも 40% 小さい占有面積
  • TLVH431およびTLVH432の特長
    • 広い VKA (1.24V~18V) と IK (80mA)
    • SOT-89 パッケージでも供給
    • SOT-23-3 および SOT-89 パッケージで複数のピン配置を選択可能
  • MIL-PRF-38535 準拠の製品については、特に記述のない限り、すべてのパラメータはテスト済みです。その他のすべての製品については、量産プロセスにすべてのパラメータのテストが含まれているとは限りません。
  • 低電圧動作、VREF = 1.24V
  • 可変出力電圧、VO = VREF~6V
  • 25℃でのリファレンス電圧の公差
    • TLV431B: 0.5%
    • TLV431A: 1%
    • TLV431: 1.5%
  • 温度ドリフト (標準値)
    • 4mV (0℃~70℃)
    • 6mV (-40℃~85℃)
    • 11mV (-40℃~125℃)
  • 低い動作カソード電流:80µA (標準値)
  • 出力インピーダンス:‌0.25Ω (標準値)
  • 超小型の SC-70 パッケージで、SOT-23-3 よりも 40% 小さい占有面積
  • TLVH431およびTLVH432の特長
    • 広い VKA (1.24V~18V) と IK (80mA)
    • SOT-89 パッケージでも供給
    • SOT-23-3 および SOT-89 パッケージで複数のピン配置を選択可能
  • MIL-PRF-38535 準拠の製品については、特に記述のない限り、すべてのパラメータはテスト済みです。その他のすべての製品については、量産プロセスにすべてのパラメータのテストが含まれているとは限りません。

TLV431 デバイスは低電圧、3 端子の可変電圧リファレンスであり、該当する産業用および民生用温度範囲全体にわたって規定の熱的安定性を維持します。出力電圧は、2 つの外付け抵抗により VREF (1.24V) と 6V の間の任意の値に設定できます (「パラメータ測定情報」セクションを参照)。これらのデバイスは、広く使用されているTL431およびTL1431シャント レギュレータ基準電圧よりも低い電圧(1.24V)で動作します。

オプトカプラとともに使用すると、TLV431 は 3V~3.3V のスイッチング モード電源用の絶縁フィードバック回路における理想的な基準電圧です。これらのデバイスの出力インピーダンスは 0.25Ω (標準値) です。アクティブ出力回路により、非常に鋭いターンオン特性を持つことから、オンボード レギュレーションや可変電源など多くのアプリケーションにおいて、低電圧ツェナー ダイオードの非常に優れた代替品となります。

TLV431 デバイスは低電圧、3 端子の可変電圧リファレンスであり、該当する産業用および民生用温度範囲全体にわたって規定の熱的安定性を維持します。出力電圧は、2 つの外付け抵抗により VREF (1.24V) と 6V の間の任意の値に設定できます (「パラメータ測定情報」セクションを参照)。これらのデバイスは、広く使用されているTL431およびTL1431シャント レギュレータ基準電圧よりも低い電圧(1.24V)で動作します。

オプトカプラとともに使用すると、TLV431 は 3V~3.3V のスイッチング モード電源用の絶縁フィードバック回路における理想的な基準電圧です。これらのデバイスの出力インピーダンスは 0.25Ω (標準値) です。アクティブ出力回路により、非常に鋭いターンオン特性を持つことから、オンボード レギュレーションや可変電源など多くのアプリケーションにおいて、低電圧ツェナー ダイオードの非常に優れた代替品となります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TLV431A アクティブ 1% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント レギュレータ Converting to SMD package

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV431x 低電圧、可変、高精度シャント レギュレータ データシート (Rev. Z 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.Z) PDF | HTML 2025年 1月 7日
e-Book(PDF) Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019年 6月 28日
アプリケーション・ノート Supplying TPS61200 With a Single Solar Cell (Rev. B) 2011年 9月 6日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BP-AM2BLDCSERVO — AM2x Brushless-DC (BLDC) Servo Motor BoosterPack

The AM2x BLDC Servo Motor BoosterPack plug-in module is an add-on for the AM2x LaunchPad development kits. This BoosterPack provides up to two axes of 24V/8A BLDC driver, ADC/SDFM current feedback, industrial absolute encoder, and resolver feedback. 

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TLV431 Family TINA-TI AC Reference Design

SLVM090.TSC (80 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TLV431 Family TINA-TI Transient Reference Design

SLVM089.TSC (45 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TLV431 Family TINA-TI Transient and AC Spice Model

SLVM088.ZIP (3 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TLV431 Family Unencrypted PSpice Transient and AC Model (Rev. A)

SLIM005A.ZIP (161 KB) - PSpice Model
計算ツール

SHUNT-REFERENCE-CALC Shunt Reference Selector and Design Calculator

This tool guides the user through the design process for the TLx431 and LM40x0 family of shunt voltage references. This calculator will recommend resistance and capacitance values to optimally meet the user's desired specifications.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-010249 — 4 チャネル、同期型、振動センサ インターフェイスのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、同期型、4 チャネル、広帯域、高分解能インターフェイスの理論、設計、テスト方法を提示します。主なターゲットは振動センシング アプリケーションですが、力率測定時の 3 相電圧と電流の監視など、広帯域を必要とする各種アプリケーションにもこのデザインを適用することができます。
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010203 — C2000 と GaN を使用する 4kW 単相トーテムポール PFC のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、F280049/F280025 制御カードと LMG342x EVM ボードを備えた、4kW CCM トーテムポール PFC です。この設計は、堅牢な PFC ソリューションをデモンストレーションします。コントローラを MOSFET レッグの中間に接地することで、絶縁型電流センスを回避することができます。非絶縁型のため、高速アンプ OPA607によって AC 電流センスを実装でき、信頼できる過電流保護を実現します。この設計では、効率性、熱画像、AC ドロップ、雷サージ、EMI CE が十分に検証されています。完了済みのテスト データにより、このリファレンス (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01598 — ソーラー インバータ向け、ローサイド、高帯域電流アンプ / 故障検出のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、フォルト検出機能が内蔵された、ローサイドの正確なシャント ベースの電流測定用ソリューションです。高帯域の電流センシングをサポートする電流センス アンプで構成されます。故障検出機能により、低電流および過電流故障を検出できます。このデザインでは、シャント ベースの電流センシングと、ホール センサを使用する電流センシングとの間の性能比較が可能です。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP20692 — 36W 産業用 PoE 絶縁型フライバックのリファレンス デザイン

PMP20692 は、LM5022 を使用した、産業用アプリケーション向けの絶縁型フライバック コンバータです。この設計は、54V (±10%) PoE の入力電圧を想定しています。このテスト レポートは、54V in ±10%、12V 出力 @3A の負荷電流を供給しています。  スイッチング周波数は 250kHz に設定されています。このテスト レポートでは、すべてのスコープ キャプチャに対応するカスタム トランスを使用します。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian
SOT-89 (PK) 3 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 6 Ultra Librarian
TO-92 (LP) 3 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ