PMP20742

36V ~ 60V 入力、12V / 5A、高効率アクティブ クランプ フォワードのリファレンス デザイン

概要

36V ~ 60Vdc の入力から 94% 超の効率で 12V @ 5A (60W) の出力を生成する PMP20742 リファレンス デザイン。このデザインでは UCC2897A アクティブ クランプ コントローラと同期整流器を使用して、非常に高い効率を実現します。  代表的なアプリケーションには、Power Over Ethernet、テレコム、サーバ システムなどがあります。

特長
  • 高い効率、94% 以上
  • 低プロファイル、最大高さ 11.43 mm (0.45 インチ)
  • 自己駆動型の同期整流器を採用すると、コスト削減や複雑さの緩和を実現
出力電圧オプション PMP20742.1
Vin(最小)(V) 36
Vin(最大)(V) 60
Vout (Nom) (V) 12
Iout(最大)(V) 5
出力電力(W) 60
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Forward- Active Clamp
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCZ1.PDF (2667 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRQ66.PDF (243 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRQ65.PDF (72 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRQ68.ZIP (744 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRQ67.PDF (991 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRQ64.PDF (327 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MOSFET

CSD18537NQ5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、13mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCC2897AP チャネル クランプ FET と OV (過電圧) 保護機能搭載、110V、アクティブ クランプ電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
ローサイド ドライバ

UCC275115V UVLO 搭載、複数の分割出力、13ns の伝搬遅延、4A/8A、シングルチャネル ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP20742 Test Results 2017/03/01

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。