PMP20774

60W USB Type C 車載用チャージャのリファレンスデザイン

概要

PMP20774 リファレンスデザインは、ユニバーサル USB Type C チャージャであり、アフターマーケット車載チャージャアプリケーションに最適な LM5175 DCDC と TPS25740B PD コントローラを活用しています。このリファレンス デザインは、最小 6V の入力電圧、最大 40V の入力電圧で動作します。このリファレンスデザインは、5Vout、9Vout、15Vout、20Vout 時に 3A の連続電流を供給します。スイッチング周波数は 350kHz に設定されています。12V と 24V の入力時の波形を取得しました。

特長
  • 6V ~ 40V の入力、5V@3A、9V@3A、20V@3A の出力
  • 動作範囲全体で 90% の効率と、95% のピーク効率を達成します
  • コンパクトサイズ、スリムなフォームファクタ
  • ソリューションサイズ:57 mm x 19mm
  • ファームウェア不要、PD コントローラ TPS25740
出力電圧オプション PMP20774.1 PMP20774.2 PMP20774.3 PMP20774.4
Vin(最小)(V) 6 6 6 6
Vin(最大)(V) 40 40 40 40
Vout (Nom) (V) 5 9 15 20
Iout(最大)(V) 3 3 3 3
出力電力(W) 15 27 45 60
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC DC DC
トポロジ Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUDF2A.PDF (2061 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRRZ2.PDF (164 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRRZ1.PDF (33 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRRZ4.ZIP (638 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDO4.ZIP (565 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRRZ3.PDF (1097 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRRZ0.PDF (221 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC

TPS25740BUSB Type-C™ / USB PD ソース コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD17579Q3A3mm x 3mm のシングル SON 封止、14.2mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
DC/DC controllers

LM517542V 広い入力電圧範囲、4 個のスイッチを使用する同期整流 昇降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP20774 Test Results (Rev. A) 2017/08/10

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。