ホーム パワー マネージメント DC/DC switching regulators DC/DC controllers

42V 広い入力電圧範囲、4 個のスイッチを使用する同期整流 昇降圧コントローラ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM51770 アクティブ 78V の広い入力電圧範囲 (VIN)、双方向 4 スイッチ昇降圧コントローラ Wider input voltage, higher switching frequency, lower quiescent current , high efficiency
LM51772 アクティブ I2C インターフェイス搭載、55V の広い入力電圧範囲 (VIN)、4 個のスイッチ搭載、昇降圧コントローラ With I2C and higher efficiency

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 55 Vout (min) (V) 0.8 Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Power good, Prebias startup, Synchronous rectification, UVLO adjustable EMI features Frequency Dithering, Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 100 Iq (typ) (A) 0.00165 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 55 Vout (min) (V) 0.8 Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Power good, Prebias startup, Synchronous rectification, UVLO adjustable EMI features Frequency Dithering, Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 100 Iq (typ) (A) 0.00165 Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (PWP) 28 62.08 mm² 9.7 x 6.4 VQFN (RHF) 28 20 mm² 5 x 4
  • 昇降圧DC/DC変換用のシングル・インダクタ昇降圧コントローラ
  • 広いVIN範囲: 3.5V~42V、最大60V
  • 柔軟なVOUT範囲: 0.8V~55V
  • VOUT短絡保護
  • 高効率の昇降圧遷移
  • 可変スイッチング周波数
  • オプションの周波数同期とディザリング
  • 2AのMOSFETゲート・ドライバを内蔵
  • サイクル毎の電流制限およびオプションのヒカップ機能
  • 入力または出力平均電流制限(オプション)
  • プログラミング可能な入力UVLOおよびソフト・スタート
  • パワー・グッドおよび出力過電圧保護
  • CCMまたはDCM (パルス・スキップ付き)を選択可能
  • HTSSOP-28およびQFN-28パッケージで利用可能

アプリケーション

  • 車載向け始動/停止システム
  • バックアップ・バッテリおよびスーパーキャパシタの充電
  • 産業用PC電源
  • USB配電
  • LEDライティング

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 昇降圧DC/DC変換用のシングル・インダクタ昇降圧コントローラ
  • 広いVIN範囲: 3.5V~42V、最大60V
  • 柔軟なVOUT範囲: 0.8V~55V
  • VOUT短絡保護
  • 高効率の昇降圧遷移
  • 可変スイッチング周波数
  • オプションの周波数同期とディザリング
  • 2AのMOSFETゲート・ドライバを内蔵
  • サイクル毎の電流制限およびオプションのヒカップ機能
  • 入力または出力平均電流制限(オプション)
  • プログラミング可能な入力UVLOおよびソフト・スタート
  • パワー・グッドおよび出力過電圧保護
  • CCMまたはDCM (パルス・スキップ付き)を選択可能
  • HTSSOP-28およびQFN-28パッケージで利用可能

アプリケーション

  • 車載向け始動/停止システム
  • バックアップ・バッテリおよびスーパーキャパシタの充電
  • 産業用PC電源
  • USB配電
  • LEDライティング

All trademarks are the property of their respective owners.

LM5175は、同期整流4スイッチ昇降圧DC/DCコントローラであり、出力電圧を入力電圧と同じ値、より高い値、より低い値のいずれにも制御できます。LM5175は、3.5V~42V (最大60V) という幅広い範囲の入力電圧で動作し、さまざまなアプリケーションをサポートします。

LM5175は、降圧モードと昇圧モードの両方で電流モード制御を採用し、優れたロード・レギュレーション、ライン・レギュレーションを実現します。スイッチング周波数は、外付け抵抗を使ってプログラミングするか、または外部クロック信号に同期させることができます。

また、プログラマブル・ソフト・スタート機能を備えるほか、サイクル毎の電流制限、入力低電圧誤動作防止(UVLO)、出力過電圧保護(OVP)、過熱シャットダウンなどの保護機能も搭載しています。さらに、LM5175は、選択可能な連続導通モード(CCM)または不連続導通モード(DCM)動作に加え、平均入力/出力電流制限、スペクトラム拡散によるピークEMI低減、過負荷状態が持続した場合のヒカップ・モード保護といった機能をオプションでサポートしています。

LM5175は、同期整流4スイッチ昇降圧DC/DCコントローラであり、出力電圧を入力電圧と同じ値、より高い値、より低い値のいずれにも制御できます。LM5175は、3.5V~42V (最大60V) という幅広い範囲の入力電圧で動作し、さまざまなアプリケーションをサポートします。

LM5175は、降圧モードと昇圧モードの両方で電流モード制御を採用し、優れたロード・レギュレーション、ライン・レギュレーションを実現します。スイッチング周波数は、外付け抵抗を使ってプログラミングするか、または外部クロック信号に同期させることができます。

また、プログラマブル・ソフト・スタート機能を備えるほか、サイクル毎の電流制限、入力低電圧誤動作防止(UVLO)、出力過電圧保護(OVP)、過熱シャットダウンなどの保護機能も搭載しています。さらに、LM5175は、選択可能な連続導通モード(CCM)または不連続導通モード(DCM)動作に加え、平均入力/出力電流制限、スペクトラム拡散によるピークEMI低減、過負荷状態が持続した場合のヒカップ・モード保護といった機能をオプションでサポートしています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
LM5176 アクティブ 55V ワイド VIN 同期式 4スイッチ昇降圧コントローラ Next generation with improved transition region performance.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
17 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM5175、42V、広VIN 4スイッチ同期整流昇降圧コントローラ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2016年 5月 24日
技術記事 Adjusting VOUT in USB Type-C™ and wireless charging applications, part 1 PDF | HTML 2020年 2月 10日
ホワイト・ペーパー An overview of radiated EMI specifications for power supplies 2018年 6月 5日
ホワイト・ペーパー An overview of conducted EMI specifications for power supplies 2018年 2月 1日
ホワイト・ペーパー 移動中もUSB Power Deliveryを実現する昇降圧型コンバータ 英語版 2017年 5月 17日
技術記事 Buck-boost regulator benefits automotive conducted immunity PDF | HTML 2017年 5月 2日
技術記事 Learn how to keep your car battery steady and running longer PDF | HTML 2017年 3月 28日
技術記事 Four-switch buck-boost layout tip No. 3: separating differential sense lines from PDF | HTML 2017年 3月 2日
技術記事 Four-switch buck-boost layout tip No. 2: optimizing hot loops in the power stage PDF | HTML 2017年 2月 23日
技術記事 Four-switch buck-boost layout tip No. 1: identifying the critical parts for layout PDF | HTML 2017年 2月 20日
Analog Design Journal Designing the front-end DC/DC conversion stage to withstand automotive transient 2017年 1月 18日
Analog Design Journal Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasitics 2016年 7月 21日
技術記事 High Density PCB Layout of DC/DC Converters, Part 2 PDF | HTML 2015年 9月 16日
技術記事 High Density PCB Layout of DC/DC Converters, Part 1 PDF | HTML 2015年 9月 12日
アプリケーション・ノート Maintaining Output Voltage Regulation During Automotive Cold-Crank with LM5175 B 2015年 5月 26日
EVM ユーザー ガイド (英語) LM5175 Wide VIN 4-Switch Buck-Boost Converter High Power Evaluation Module 2015年 2月 27日
ホワイト・ペーパー Wide VIN power management ICs simplify white paper (Rev. A) 2013年 9月 19日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM5175EVM — LM5175EVM 広い Vin シングル・インダクタ昇降圧コントローラ、評価モジュール

The LM5175EVM is a four-switch non-inverting buck-boost converter based on the LM5175 controller.  This converter is designed to operate with input voltage from 6V to 42V and provide a regulated 12V output for  load current up to 6A.  The high efficiency transition region (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LM5175EVM-HD — LM5175EVM-HD 広い Vin 4 スイッチ昇降圧コントローラ、評価モジュール

The LM5175EVM-HD high power density evaluation module (EVM) is a 4-switch synchronous buck-boost DC/DC regulator that employs synchronous rectification to achieve extremely high conversion efficiency in a small footprint at 72W output power.  Operating over a wide input voltage range of 5.5V (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LM5175EVM-HP — LM5175EVM-HP 広い Vin 4 スイッチ昇降圧コンバータ、高出力 EVM

The LM5175EVM-HP high power EVM is fully assembled and tested platform for evaluating the operation and performance of the LM5175 4-switch buck-boost controller. The LM5175EVM-HP has an input voltage range from 6V to 36V, the output voltage is set as 12V using an external feedback resistor divider. (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LM5175RHFEVM-HD — LM5175RHF 広い入力電圧範囲、4 個のスイッチを使用する同期整流 昇降圧コントローラの評価基板

LM5175RHFEVM-HD は、高性能な 4 スイッチ昇降圧コントローラ LM5175 を使用したコンパクトな昇降圧設計を実証しています。この評価基板は、5.5V ~ 42V の入力電圧範囲で動作する設計を採用しており、最大 6A の負荷電流に対して 12V の安定化出力を供給します。LM5175 は高効率の遷移領域制御方式を採用しており、高効率を実現します。  スイッチング周波数は 400kHz に設定されており、外部クロック信号に同期することもできます。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM5175 PSpice Transient Model (Rev. D)

SNVM731D.ZIP (163 KB) - PSpice Model
計算ツール

LM5175QUICKSTART-CALC LM5175 Quick Start Calculator

Welcome to the LM5175 quick-start design tool. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with design of a DC/DC buck regulator based on the LM5175 buck-boost PWM controller. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
DC/DC controllers
  • LM5175 42V 広い入力電圧範囲、4 個のスイッチを使用する同期整流 昇降圧コントローラ
  • LM5175-Q1 AEC-Q100 認証済み、42V の広い入力電圧範囲 (VIN)、4 個のスイッチ使用の同期整流昇降圧コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
  • LM5175EVM LM5175EVM 広い Vin シングル・インダクタ昇降圧コントローラ、評価モジュール
  • LM5175EVM-HD LM5175EVM-HD 広い Vin 4 スイッチ昇降圧コントローラ、評価モジュール
  • LM5175EVM-HP LM5175EVM-HP 広い Vin 4 スイッチ昇降圧コンバータ、高出力 EVM
  • LM5175RHFEVM-HD LM5175RHF 広い入力電圧範囲、4 個のスイッチを使用する同期整流 昇降圧コントローラの評価基板

多くの TI リファレンス デザインには、LM5175 があります。

TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 28 Ultra Librarian
VQFN (RHF) 28 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ