PMP20804
エンタープライズ システム サーバー向け 1/4 ブリック、2 相同期整流降圧コンバータのリファレンス デザイン
PMP20804
概要
PMP20804 は、LM5119 デュアル同期降圧コントローラ IC を使用したデュアルフェーズ同期降圧コンバータのリファレンス デザインです。このデザインは 20V ~ 40V の入力電圧範囲を受け入れ、33A の電流を負荷に供給できる 12V の出力電圧を生成します。これは、1/4 ブリックのフットプリントで 400W の電力密度設計を実現します。コンポーネントの最大高さは、Coilcraft VER2923-103 インダクタによって 0.875 インチに設定されます。
特長
- エミュレートされたピーク電流モード制御
- 高い電力密度
- 外部同期
- 400W の出力電力
- 標準的な 1/4 ブリックのフットプリント
| 出力電圧オプション | PMP20804.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 20 |
| Vin(最大)(V) | 40 |
| Vout (Nom) (V) | 12 |
| Iout(最大)(V) | 33 |
| 出力電力(W) | 396 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck- Multiphase |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRUJ6.PDF (28 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP20804 Test Results | 2017/12/11 |