ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コントローラ

5.5 ~ 65V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード、デュアル同期整流降圧コントローラ

製品詳細

Rating Catalog Topology Multiphase Iout (max) (A) 15 Vin (max) (V) 65 Vin (min) (V) 5.5 Vout (max) (V) 64 Vout (min) (V) 0.8 Control mode current mode Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Duty cycle (max) (%) 98 Iq (typ) (A) 0.006 Number of phases 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Topology Multiphase Iout (max) (A) 15 Vin (max) (V) 65 Vin (min) (V) 5.5 Vout (max) (V) 64 Vout (min) (V) 0.8 Control mode current mode Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Duty cycle (max) (%) 98 Iq (typ) (A) 0.006 Number of phases 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (RTV) 32 25 mm² 5 x 5
  • エミュレーションによるピーク電流モード制御
  • 広い動作電圧範囲(5.5V~65V)
  • デュアル出力またはインターリーブ単一出力に容易に構成可能
  • 堅牢な3.3Aピーク・ゲート駆動
  • スイッチング周波数は750kHzまでプログラム可能
  • ダイオード・エミュレーション・モード(オプション)
  • 0.8Vから設定可能な出力電圧
  • 精度1.5%の基準電圧
  • 電流制限をプログラム可能
  • ヒカップ・モード過負荷保護
  • ソフトスタートをプログラム可能
  • ライン低電圧誤動作防止をプログラム可能
  • 外部バイアス電源への自動切り替え
  • チャネル2イネーブルのロジック入力
  • サーマル・シャットダウン
  • リードレス32ピンWQFNパッケージ
  • エミュレーションによるピーク電流モード制御
  • 広い動作電圧範囲(5.5V~65V)
  • デュアル出力またはインターリーブ単一出力に容易に構成可能
  • 堅牢な3.3Aピーク・ゲート駆動
  • スイッチング周波数は750kHzまでプログラム可能
  • ダイオード・エミュレーション・モード(オプション)
  • 0.8Vから設定可能な出力電圧
  • 精度1.5%の基準電圧
  • 電流制限をプログラム可能
  • ヒカップ・モード過負荷保護
  • ソフトスタートをプログラム可能
  • ライン低電圧誤動作防止をプログラム可能
  • 外部バイアス電源への自動切り替え
  • チャネル2イネーブルのロジック入力
  • サーマル・シャットダウン
  • リードレス32ピンWQFNパッケージ

LM5119デバイスは降圧レギュレータ・アプリケーション用に開発されたデュアル同期整流降圧型コントローラで、高電圧または変動幅が大きい入力電源で動作します。制御方法は、エミュレート電流ランプを使用した電流モード制御です。電流モード制御は、入力電圧フィードフォワード、サイクルごとの電流制限、簡単なループ補償という特長を原理的に備えています。エミュレート電流ランプの使用によって、パルス幅変調回路のノイズによる影響を抑えるとともに、入力電圧の高いアプリケーションでデューティ・サイクルがきわめて小さい状態でも信頼性の高い制御を実現します。スイッチング周波数は50kHz~750kHzの範囲で設定可能です。LM5119デバイスはアダプティブ・デッドタイム制御を用いて、ハイサイドとローサイドの外付けNMOSパワー・スイッチを駆動します。また、ダイオード・エミュレーション・モードをユーザーが選択可能で、不連続モードの動作が可能になり、軽負荷状況で効率が向上します。また、外部バイアスへの自動切換えに対応した高耐圧バイアス・レギュレータによって、さらに効率化を図っています。その他に、サーマル・シャットダウン、周波数の同期化、サイクルごとの電流制限、ヒカップ・モード電流制限、電圧を設定可能なライン低電圧誤動作防止などの機能を搭載しています。放熱を助ける露出ダイ接続パッドを備えて消費可能電力を増大させたリードレス32ピンWQFNパッケージで供給されます。

LM5119デバイスは降圧レギュレータ・アプリケーション用に開発されたデュアル同期整流降圧型コントローラで、高電圧または変動幅が大きい入力電源で動作します。制御方法は、エミュレート電流ランプを使用した電流モード制御です。電流モード制御は、入力電圧フィードフォワード、サイクルごとの電流制限、簡単なループ補償という特長を原理的に備えています。エミュレート電流ランプの使用によって、パルス幅変調回路のノイズによる影響を抑えるとともに、入力電圧の高いアプリケーションでデューティ・サイクルがきわめて小さい状態でも信頼性の高い制御を実現します。スイッチング周波数は50kHz~750kHzの範囲で設定可能です。LM5119デバイスはアダプティブ・デッドタイム制御を用いて、ハイサイドとローサイドの外付けNMOSパワー・スイッチを駆動します。また、ダイオード・エミュレーション・モードをユーザーが選択可能で、不連続モードの動作が可能になり、軽負荷状況で効率が向上します。また、外部バイアスへの自動切換えに対応した高耐圧バイアス・レギュレータによって、さらに効率化を図っています。その他に、サーマル・シャットダウン、周波数の同期化、サイクルごとの電流制限、ヒカップ・モード電流制限、電圧を設定可能なライン低電圧誤動作防止などの機能を搭載しています。放熱を助ける露出ダイ接続パッドを備えて消費可能電力を増大させたリードレス32ピンWQFNパッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LM25119 アクティブ 4.5 ~ 42V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード、デュアル同期整流降圧コントローラ Lower Vin max at 42 V

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM5119 広入力電圧範囲デュアル同期整流降圧型コントローラ データシート (Rev. I 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.I) PDF | HTML 2018年 6月 18日
Analog Design Journal Control-Mode Quick Reference Guide (Rev. B) PDF | HTML 2023年 8月 29日
ホワイト・ペーパー Valuing wide VIN, low EMI synchronous buck circuits for cost-driven, demanding a (Rev. A) 2019年 4月 10日
ホワイト・ペーパー Overcoming Challenges in Designing Step-Dwn Reg Apps w/40V Input Voltage (Rev. A) 2018年 7月 3日
ホワイト・ペーパー コストが重視される、要求の厳しいアプリケーション向けのワイドVin、低EMIの同期整流方式降圧型回路の評価 最新英語版 (Rev.A) 2017年 1月 31日
Analog Design Journal Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasitics 2016年 7月 21日
技術記事 Power Tips: The ground plane – a critical element in noise management of switching PDF | HTML 2015年 8月 19日
技術記事 Power Tips: Design considerations for a four-phase 1,200W synchronous buck – part PDF | HTML 2015年 7月 15日
技術記事 Power Tips: Four-phase, 1.2-kW design achieves high efficiency at higher currents PDF | HTML 2015年 6月 10日
ホワイト・ペーパー Power Management IC (PMIC) Guide for Automotive (Rev. A) 2014年 10月 29日
その他の技術資料 LM5119 and LM25119 Design tool 2014年 2月 26日
ホワイト・ペーパー Wide VIN power management ICs simplify white paper (Rev. A) 2013年 9月 19日
Analog Design Journal 1Q 2012 Issue Analog Applications Journal 2012年 1月 31日
Analog Design Journal Benefits of a multiphase buck converter 2012年 1月 31日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM5119EVAL — LM5119 評価ボード

The LM5119EVAL evaluation board provides the design engineer with a fully functional dual output buck converter, employing the LM5119 Dual Emulated Current Mode Synchronous Buck Controller. The evaluation board is designed to provide both 10V and 5V outputs over an input range of 14V to 55V. Also (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM5119 PSpice Transient Model

SNVM383.ZIP (227 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM5119 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM961.ZIP (4 KB) - PSpice Model
計算ツール

LM25119-5119QUICK-CALC — LM(2)5119 クイック スタート カリキュレータ

リファレンス・デザイン

PMP30464 — スペースに制約のあるアプリケーション向け、96W/180W ピーク、デュアル インターリーブ降圧コンバータのリファレンス デザイン

これは、デュアル インターリーブ降圧コンバータのリファレンス デザインであり、17.0V ~ 60.0V の入力電圧範囲に対応します。出力電圧は 12.0V であり、最大負荷電流は 15.0A です。このデザインはスペースに最適化され、平均負荷電流 8.0A に対応しています。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP20804 — エンタープライズ システム サーバー向け 1/4 ブリック、2 相同期整流降圧コンバータのリファレンス デザイン

PMP20804 は、LM5119 デュアル同期降圧コントローラ IC を使用したデュアルフェーズ同期降圧コンバータのリファレンス デザインです。このデザインは 20V ~ 40V の入力電圧範囲を受け入れ、33A の電流を負荷に供給できる 12V の出力電圧を生成します。これは、1/4 ブリックのフットプリントで 400W の電力密度設計を実現します。コンポーネントの最大高さは、Coilcraft VER2923-103 インダクタによって 0.875 インチに設定されます。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP30168 — DC 24V 入力、DC 12V 出力付き280W 車載デュアル フェーズ同期降圧リファレンス デザイン

車載アプリケーション向けのこの 280W 2 相同期降圧コンバータは、24V ~ 28V の公称入力電圧向けに設計されており、クランク (最小 18V) とロード ダンプ (< 58V) をサポートしています。12V ~ 14V の出力電圧で最大 20A の出力電流を供給します。トリマーを使用して外部から設定することもできます。このデザインは、入力フィルタの追加により、非常に低い EMI と伝導型電磁波を実現します。このデザインに内蔵されている電流センス アンプを使用して、出力電流を監視できます。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP10260 — 24Vdc 入力(ダブルの自動車バッテリ)オートモーティブ多相同期整流降圧、リファレンス・デザイン

This high-efficiency, high-power reference design uses the LM5119 two-phase synchronous-buck controller to regulate 14.4V at 60A. This design can be used to supply single car battery power from a double battery system, often found in trucks. Features include input EMI filtering, output hot swap (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTV) 32 Ultra Librarian