PMP20807
コンパクトな 27W USB Type-C パワー デリバリのリファレンス デザイン
PMP20807
概要
PMP20807 リファレンス デザインは、5V または 9V 出力に設定可能な USB Type-C パワー デリバリ ソリューションです。このコンパクトなリファレンス デザインは、44mm x 18mm x 7.8mm のトータル ソリューション サイズを実現しています。LMS3635A および TPS25740A の低静止電流能力により 、必要な入力電力を最小限に抑え、スタンバイ モード時の消費電力を 1mW 未満にまで低減します。PMP20807 は、5V 構成で 93% 以上、9V 構成で 95% 以上の高効率を実現します。
特長
- 小型ソリューション サイズ: 44 mm x 18 mm x 7.8 mm
- 5V 出力時で 93% 以上、9V 出力時で 95% 以上の高効率
- スタンバイ モード時の入力電力は 1mW 未満
- 過電流保護
| 出力電圧オプション | PMP20807.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 9.5 |
| Vin(最大)(V) | 30 |
| Vout (Nom) (V) | 9 |
| Iout(最大)(V) | 3 |
| 出力電力(W) | 27 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRRG6.PDF (63 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP20807 Test Results | 2017/06/20 |