ホーム パワー マネージメント MOSFET

CSD17575Q3

アクティブ

3mm x 3mm のシングル SON 封止、3.2mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

製品詳細

VDS (V) 30 VGS (V) 20 Type N-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=10 V (max) (mΩ) 2.3 Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 3.2 VGSTH typ (typ) (V) 1.4 QG (typ) (nC) 23 QGD (typ) (nC) 5.4 QGS (typ) (nC) 8.5 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 182 ID - package limited (A) 60 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VDS (V) 30 VGS (V) 20 Type N-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=10 V (max) (mΩ) 2.3 Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 3.2 VGSTH typ (typ) (V) 1.4 QG (typ) (nC) 23 QGD (typ) (nC) 5.4 QGS (typ) (nC) 8.5 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 182 ID - package limited (A) 60 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VSON-CLIP (DQG) 8 10.89 mm² 3.3 x 3.3
  • Low Qg and Qgd
  • Low RDS(on)
  • Low Thermal Resistance
  • Avalanche Rated
  • Pb Free Terminal Plating
  • RoHS Compliant
  • Halogen Free
  • SON 3.3 mm × 3.3 mm
    Plastic Package
  • Low Qg and Qgd
  • Low RDS(on)
  • Low Thermal Resistance
  • Avalanche Rated
  • Pb Free Terminal Plating
  • RoHS Compliant
  • Halogen Free
  • SON 3.3 mm × 3.3 mm
    Plastic Package

This 1.9 mΩ, 30 V, SON 3×3 NexFET™ power MOSFET is designed to minimize losses in power conversion applications.

This 1.9 mΩ, 30 V, SON 3×3 NexFET™ power MOSFET is designed to minimize losses in power conversion applications.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CSD17575Q3 30-V N-Channel NexFET Power MOSFET データシート (Rev. A) PDF | HTML 2014年 7月 25日
アプリケーション・ノート MOSFET サポート / トレーニング ツール (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2025年 11月 18日
アプリケーション概要 パワー MOSFET のリーク電流の推定 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 11月 7日
アプリケーション・ノート 半導体および IC パッケージの熱評価基準 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 5月 8日
アプリケーション・ノート Using MOSFET Transient Thermal Impedance Curves In Your Design PDF | HTML 2023年 12月 18日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
アプリケーション・ノート Using MOSFET Safe Operating Area Curves in Your Design PDF | HTML 2023年 3月 13日
アプリケーション概要 Tips for Successfully Paralleling Power MOSFETs PDF | HTML 2022年 5月 31日
技術記事 How to select a MOSFET - Hot Swap PDF | HTML 2018年 4月 6日
アプリケーション・ノート Ringing Reduction Techniques for NexFET High Performance MOSFETs 2011年 11月 16日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

サポート・ソフトウェア

LOAD-SWITCH-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Load Switch

Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート・ソフトウェア

NONSYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC NONSYNC BOOST FET LOSS Calculator

MOSFET power loss calculator for non-synchronous boost converter
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

CSD17575Q3 TINA-TI Spice Model

SLPM214.ZIP (4 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

CSD17575Q3 Unencrypted PSpice Model (Rev. B)

SLPM125B.ZIP (4 KB) - PSpice Model
計算ツール

FET-SOA-CALC-SELECT MOSFET SOA calculation and selection tool

Excel based FET SOA calculation and selection tool
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

MOTOR-DRIVE-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for BLDC Motor Drive

This is an Excel-based MOSFET power loss calculator for brushless DC motor drive applications.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SLPR053 Power Loss Calculation Tool for Synchronous Inverting Buck Boost Converter

MOSFET power loss calculation and selection tool for synchronous inverting buck boost converter
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Synchronous Boost Converter

MOSFET power loss calculator for synchronous boost converter applications.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter

Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SYNC-RECT-FET-LOSS-CALC — 同期整流用の電力損失計算ツール

同期整流器アプリケーション向けの MOSFET 電力損失カリキュレータ
リファレンス・デザイン

PMP40183 — 高速充電 UFP アプリケーション向け 45W USB Type-C™ PD DFP アダプタのリファレンス デザイン

PMP40183 リファレンス デザインは、高速充電に対応したソリューションで、UCC28740 を用いた 2 次側制御方式を採用し、定電圧・定電流制御を実現しています。この設計は、最大 15V/3A の PD 3.0 規格に対応しており、6.2V〜11V/4A の出力電力レベルにも対応しています。この出力性能により、PMP40183 電源ボードのリファレンス デザインと、TIDA-01582 を USB Type-C™ PD のUFP として使用する USB Type-C™ PD 制御ボードのリファレンス デザインとの間で、高速充電が可能になります。2 次側同期整流器 UCC24636 (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01623 — 30W/in3(、効率 93.4%、100W AC/DC アダプタのリファレンス デザイン

このテスト済みリファレンス デザインはノート PC アダプタやスマートフォン チャージャ アプリケーション向けに広い入力電圧範囲(100 〜 240VAC)に対応した高効率、高電力密度の AC/DC アダプタ ソリューションです。このデザインは、UCC28056 ベースのフロント エンド遷移モード (TM) 力率補正 (PFC) 回路と、後段にある UCC28780 ベースの絶縁 DC/DC 変換用アクティブ クランプ フライバックで構成されています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP23146 — サーバーの補助電源向け、GaN 搭載、45W、電力密度の高いアクティブ クランプ フライバックのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、電力密度の最大化を目標とする、GaN ベースの 45kW アクティブ クランプ フライバック (ACF) です。この電源は、サーバーとテレコムの電源ユニット (PSU) に補助電力を供給する設計を採用しています。UCC28782 ACF コントローラと LMG2610 GaN ハーフ ブリッジを採用し、UCC24612 との組み合わせで同期整流を行う平面トランスを駆動します。この補助電源は、PFC (力率補正) バス電圧を入力として使用して動作する設計を採用しており、3.7A を供給できる絶縁型 12V 出力と、最大 400mA を供給できる非絶縁型 18V (...)
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

PMP21479 — 高電力密度の 5 ~ 20V AC/DC アダプタ向け、Si FET を使用した 65W アクティブ クランプ フライバックのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、UCC28780 アクティブ クランプ フライバック コントローラを使用して、調整可能な出力電圧である20V/15V/9V/5V を生成します。最大電力定格は 20V 出力時 65W、他のすべての出力電圧設定で最大 3A です。この設計はシリコン FET を使用して、ゼロ電圧スイッチング (ZVS) とリーケージ エネルギーを再活用することで、93% を上回るピーク効率を達成します。  高効率により、小型フォーム ファクタと高い電力密度を実現しています。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP20533 — USB Type-C™ DFP 15V/3A/45W 出力、ユニバーサル AC 入力リファレンス デザイン

PMP20533 電源リファレンス デザインは、チャージャ アプリケーション向けに、85 ~ 265VAC のユニバーサル AC 入力範囲で動作し、USB Type-C® 経由で最大 15V/45W を供給します。同期整流器ドライバである UCC24636 を採用しており、91% の平均効率を達成します。  TPS25740A は、フライバック電源と Type-C® ケーブルの間のインターフェイスとして機能します。PMP20533 は、電源ブリックとして、USB-IF から認証取得済みです (Product Test ID: 1020017)。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP20807 — コンパクトな 27W USB Type-C パワー デリバリのリファレンス デザイン

PMP20807 リファレンス デザインは、5V または 9V 出力に設定可能な USB Type-C パワー デリバリ ソリューションです。このコンパクトなリファレンス デザインは、44mm x 18mm x 7.8mm のトータル ソリューション サイズを実現しています。LMS3635A および TPS25740A の低静止電流能力により 、必要な入力電力を最小限に抑え、スタンバイ モード時の消費電力を 1mW 未満にまで低減します。PMP20807 は、5V 構成で 93% 以上、9V 構成で 95% 以上の高効率を実現します。 
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP20172 — ポート パワー マネージメント DC/DC チャージャ付き 36W USB デュアルポート USB Type-C™ PD のリファレンス デザイン

PMP20172 リファレンス デザインは、2 つの USB Type-C 出力を使用して、最大 36W の電力を供給します。  入力は 17VDC バスです。2 つの出力はポート パワー マネージメント機能を実装しています。  1 つのポートだけが使用されている場合は、そのポートに 36W 全体が割り当てられます。  両方のポートが使用されている場合、電力は各ポート 18W に分割されます。  5V、9V、または 15V の出力電圧がサポートされています。PMP20172 は、電源ブリックとして、USB-IF から認証取得済みです (Product Test ID: 1020023)。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP4451 — 入出力機能付きの USB-C DFP+ USB-A 外付けパワー バンク バッテリ高速充電に関するリファレンス デザイン

本設計は、USB Type-C DFP と USB Type-A ポートを備え、高電圧放電に対応したパワー バンクのリファレンス デザインです。充電時間を節約するため、高速充電器入力もサポートされています。入力ポートの接続 / 切断を自動的に検出でき、出力ポートについても同様に検出できます。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON-CLIP (DQG) 8 Ultra Librarian