PMP20852
3W 絶縁型 3 出力フライバック コンバータのリファンレス デザイン
PMP20852
概要
PMP20852 は、UCC2805 コントローラ IC を使用した一次側調整機能を備えた絶縁型フライバック コンバータのリファレンス デザインです。二次側には 3 つの独立して分離された出力があり、それぞれ LP2951 リニア レギュレータを使用して、3 つのレールそれぞれに適切に安定化された 16V 出力を提供します。このデザインは、10Vin ~ 14Vin (公称 12Vin) の入力電圧を受け入れ、負荷にそれぞれ 65mA の連続電流を供給できる 3 つの独立した 16V 出力レールを備えています。このデザインは、各層に 1 オンスの銅を使用した 2 層 PCB 上に構築されています。
特長
- 独立して絶縁されたトリプル出力レール
- LDO を使用した高精度な安定化出力
- 一次側安定化フライバックは、フォトカプラを必要とせずに安定化を実現
| 出力電圧オプション | PMP20852.1 | PMP20852.2 | PMP20852.3 |
|---|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 10 | 10 | 10 |
| Vin(最大)(V) | 14 | 14 | 14 |
| Vout (Nom) (V) | 16 | 16 | 16 |
| Iout(最大)(V) | .065 | .065 | .065 |
| 出力電力(W) | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated | Isolated | Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC | DC |
| トポロジ | Flyback- Non Sync | Flyback- Non Sync | Flyback- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRTV2.PDF (34 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP20852 Test Results | 2017/11/30 |