PMP21254

FET コントローラ内蔵、160A、4 相のリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、5V または 12V レールを使用し、大電流で低電圧の各種 ASIC や FPGA に電力を供給することを意図しています。  このデザインは高密度を重視して最適化済みであり、必要に応じて電流、電圧、温度の遠隔測定に対応できる PMBus をサポートしています。  テスト レポートが付属しています。

特長
  • 40A コンバータである TPS546D24A を 4 個使用しており、わずか 4 個の部品との組み合わせで 160A の供給が可能
  • 小型の両面デザインであり、1 相あたり各面でわずか 1 平方インチ (6.45 平方 cm) を占有
  • 大電流 ASIC コア向けレールに電力を供給する、テスト済みでカット アンド ペースト形式の設計を実現可能
  • 厳格な動的負荷要件をテストできるように、オンボードの高速動的負荷を搭載
  • Fusion Digital Power Designer GUI を使用すると、PMBus と製造向けスクリプトの生成を通じて、容易なプロトタイプ製作を実行可能
出力電圧オプション PMP21254.1
Vin(最小)(V) 6
Vin(最大)(V) 13.2
Vout (Nom) (V) 1.2
Iout(最大)(V) 160
出力電力(W) 192
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck- Multiphase
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT222.PDF (3840 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDM881.PDF (390 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM880.PDF (368 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM883.ZIP (1602 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCG11.ZIP (1515 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM882.PDF (3897 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM879.PDF (512 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

TPS546D24Aピン ストラップ機能搭載、PMBus® 対応、2.95V ~ 16V 入力、スタッカブル 40A、同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ

データシート: PDF
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPS8213017V 入力、インダクタ結合型、3A 降圧コンバータ モジュール

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 160-A, Four-Phase Reference Design Using the TPS546D24A Integrated FET Converter PDF | HTML 2021/02/27

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER デジタル電源ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。