ホーム パワー マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPS82130

アクティブ

17V 入力、インダクタ結合型、3A 降圧コンバータ モジュール

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPSM82903 アクティブ インダクタ内蔵、3V ~ 17V、3A、高効率、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ モジュール Higher efficiency with lower IQ and improved Vref accuracy.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck, Inverting Buck-Boost, Synchronous Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 6 Vout (min) (V) 0.9 Features Enable, Light-load efficiency, Output discharge, Power good, Tracking Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Module Duty cycle (max) (%) 100 Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Switching frequency (min) (kHz) 1800 Switching frequency (max) (kHz) 2200
Rating Catalog Topology Buck, Inverting Buck-Boost, Synchronous Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 6 Vout (min) (V) 0.9 Features Enable, Light-load efficiency, Output discharge, Power good, Tracking Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Module Duty cycle (max) (%) 100 Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Switching frequency (min) (kHz) 1800 Switching frequency (max) (kHz) 2200
uSIP (SIL) 8 8.4 mm² 3 x 2.8
  • 3mm × 2.8mm × 1.5mm の MicroSiP パッケージ
  • 入力電圧範囲:3V~17V
  • 連続出力電流:3A
  • DCS-Control トポロジ
  • パワーセーブ・モードによる軽負荷時の効率向上
  • 動作時の静止電流:20µA
  • 可変出力電圧範囲:0.9V~6V
  • 100% デューティ・サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
  • パワー・グッド出力
  • ソフト・スタートアップをトラッキング付きでプログラム可能
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • -40℃~125℃の動作温度範囲
  • 中国語のデータシートが利用可能です
  • WEBENCH Power Designer により、TPS82130 を使用するカスタム設計を作成
  • 3mm × 2.8mm × 1.5mm の MicroSiP パッケージ
  • 入力電圧範囲:3V~17V
  • 連続出力電流:3A
  • DCS-Control トポロジ
  • パワーセーブ・モードによる軽負荷時の効率向上
  • 動作時の静止電流:20µA
  • 可変出力電圧範囲:0.9V~6V
  • 100% デューティ・サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
  • パワー・グッド出力
  • ソフト・スタートアップをトラッキング付きでプログラム可能
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • -40℃~125℃の動作温度範囲
  • 中国語のデータシートが利用可能です
  • WEBENCH Power Designer により、TPS82130 を使用するカスタム設計を作成

TPS82130 は、小さいソリューション・サイズと高い効率を実現できるように最適化された 17V 入力、3A 降圧コンバータ MicroSiP パワー・モジュールです。このモジュールには同期整流降圧コンバータとインダクタが組み込まれているため、設計の簡素化、外付け部品の低減、PCB 面積の削減が可能です。薄く小型のソリューションなので、標準の表面実装機による自動組み立てに適しています。

最大の効率を実現するため、このコンバータは公称スイッチング周波数 2MHz の PWM モードで動作し、負荷電流が小さいときには自動的にパワーセーブ・モードの動作に移行します。パワーセーブ・モードでは、20µA (標準値) の静止電流で動作します。このデバイスは DCS-Control トポロジを使用して、非常に優れた負荷過渡性能と、出力電圧の正確なレギュレーションを実現しています。

TPS82130 は、小さいソリューション・サイズと高い効率を実現できるように最適化された 17V 入力、3A 降圧コンバータ MicroSiP パワー・モジュールです。このモジュールには同期整流降圧コンバータとインダクタが組み込まれているため、設計の簡素化、外付け部品の低減、PCB 面積の削減が可能です。薄く小型のソリューションなので、標準の表面実装機による自動組み立てに適しています。

最大の効率を実現するため、このコンバータは公称スイッチング周波数 2MHz の PWM モードで動作し、負荷電流が小さいときには自動的にパワーセーブ・モードの動作に移行します。パワーセーブ・モードでは、20µA (標準値) の静止電流で動作します。このデバイスは DCS-Control トポロジを使用して、非常に優れた負荷過渡性能と、出力電圧の正確なレギュレーションを実現しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS82140 アクティブ インダクタ内蔵、17V 入力、2A 同期整流降圧コンバータ MicroSiP™ モジュール This product is a pin-compatible 17-V power module with lower output current (2 A).
TPS82150 アクティブ インダクタ内蔵、17V 入力、1A 同期整流降圧コンバータ MicroSiP™ モジュール This product is a pin-compatible 17-V power module with lower output current (1 A).

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
34 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS82130 インダクタ統合型 17V 入力、3A 降圧コンバータ MicroSiP パワー・モジュール データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2023年 2月 14日
アプリケーション概要 Solving Power Design Challenges in Enterprise SSD Applications PDF | HTML 2024年 9月 23日
アプリケーション・ノート Soldering Considerations for Power Modules (Rev. C) PDF | HTML 2024年 3月 14日
Analog Design Journal Control-Mode Quick Reference Guide (Rev. B) PDF | HTML 2023年 8月 29日
アプリケーション・ノート Quick Reference Guide To TI Buck Switching DC/DC Application Notes (Rev. B) PDF | HTML 2022年 5月 23日
アプリケーション・ノート Detailed Comparison Between TPSM82903 and TPS82130 PDF | HTML 2022年 3月 31日
セレクション・ガイド Innovative DC/DC Power Modules Selection Guide (Rev. D) 2021年 10月 14日
アプリケーション・ノート Step-Dwn (Buck) Convrtr Pwer Solutions for Programmable Logic Controller Systems (Rev. A) PDF | HTML 2021年 7月 26日
ユーザー・ガイド Manufacturing and Rework Design Guide for MicroSiP™ Power Modules (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 16日
アプリケーション・ノート Non-Isolated Point-of-Load Solutions for Tiger Lake in PC Applications (Rev. B) PDF | HTML 2021年 4月 29日
ホワイト・ペーパー Enabling Higher Data Rates for Optical Modules With Small and Efficient Power 2021年 3月 22日
Analog Design Journal Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019年 6月 14日
アプリケーション・ノート DC/DC Point-of-load Power Solutions for Wired Networking Switch Systems 2018年 12月 11日
アプリケーション・ノート Solve Point-of-Load Power Design Challenges: Single Board Computer Applications 2018年 8月 24日
Analog Design Journal Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
技術記事 How to modify a step-down converter to the inverting buck-boost topology PDF | HTML 2018年 5月 17日
技術記事 Shrink module size with Flip Chip On Lead (FCOL) package technology PDF | HTML 2018年 4月 20日
技術記事 Understanding and improving the thermal performance of a power module PDF | HTML 2018年 2月 12日
技術記事 An easy power-module reference design for RF data converter negative voltages PDF | HTML 2017年 10月 11日
技術記事 Decoding power module derating curves PDF | HTML 2017年 8月 11日
ホワイト・ペーパー Benefits and trade-offs of various power-module package options 2017年 8月 2日
Analog Design Journal Improving the thermal performance of a MicroSiP(TM) power module 2017年 7月 24日
アプリケーション・ノート Feedforward Capacitor to Improve Stability and Bandwidth of TPS621/821-Family (Rev. A) 2017年 6月 28日
アプリケーション・ノート Sequencing and Tracking With the TPS621-Family and TPS821-Family (Rev. A) 2017年 6月 28日
アプリケーション・ノート Step-Down LED Driver With Dimming With the TPS621-Family and TPS821-Family (Rev. A) 2017年 6月 28日
技術記事 Don’t power your FPGA like this! PDF | HTML 2016年 11月 3日
Analog Design Journal Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
技術記事 A smaller step-down power module for communications equipment systems PDF | HTML 2016年 6月 23日
Analog Design Journal Adjusting the soft-start time of an integrated power module 2016年 4月 26日
ホワイト・ペーパー SiP Power Modules White Paper 2016年 1月 26日
Analog Design Journal Understanding frequency variation in the DCS-Control(TM) topology 2015年 10月 30日
Analog Design Journal High-efficiency, low-ripple DCS-Control offers seamless PWM/pwr-save transitions 2013年 7月 25日
アプリケーション・ノート Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS82130EVM-720 — TPS82130 インダクタ内蔵、17V入力、3A 降圧コンバータの評価基板

TPS82130EVM-720 は、TPS82130 電源モジュールの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板は、最大 3A の出力電流に対応し、3V ~ 17V の入力電圧を 1.8V のレギュレーション済み出力電圧に変換します。TPS82130 は、IC とインダクタを内蔵しており、42mm² のトータル ソリューション サイズを実現しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS82130 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. D)

SLVMBG8D.ZIP (180 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS82130 TINA-TI Inverting Buck-Boost Startup Transient Model

SLVMDE6.TSC (501 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS82130 TINA-TI Inverting Buck-Boost Steady State Transient Model

SLVMDE7.TSC (486 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS82130 TINA-TI Startup Transient Model

SLVMDE4.TSC (502 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS82130 TINA-TI Steady State Transient Model

SLVMDE5.TSC (521 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

SLVC780 Design Tool for Output Voltage Adjustment Using a DAC

Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ガーバー・ファイル

PWR720 Gerber

SLVC656.ZIP (296 KB)
リファレンス・デザイン

TIDA-010054 — レベル 3 の電気自動車 (EV) 充電ステーション向け、双方向、デュアル アクティブ ブリッジのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、単相デュアル アクティブ ブリッジ (DAB) DC/DC コンバータを実装する方法の概要を示します。DAB トポロジには、ソフト スイッチング整流、デバイス数の削減、高効率といった利点があります。このデザインは、電力密度、コスト、ガルバニック絶縁、高い電圧変換比、信頼性を重要な要因とする場合に有利であり、EV (電気自動車) の充電ステーションやエネルギー ストレージの各アプリケーションに最適です。DAB (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01405 — 最大 125°C 対応、3V ~ 15.2V 入力、2A、–1.8V 反転型電源モジュールのリファレンスデザイン

TIDA-01405 では、3V~15.2V の入力電圧から、最大電流 2A の –1.8V レールを生成する、反転電源モジュール (電圧インバータ) の設計例を紹介します。このような負の電圧は、多くの通信機器システムに加えて、テストおよび測定用などの産業用機器で必要です。TPS82130 電源モジュールを使用することで、非常にシンプルな負電圧インバータ (反転降圧) が設計でき、2A の大電流で負側 1.8V の出力電圧を作り出すことができます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01457 — 低ノイズの小型システム向け、3 ~ 11.5VIN、–5VOUT、1.5A 反転型パワー モジュールのリファレンス デザイン

この小型で単純な、低ノイズの反転電源モジュール デザイン (電圧インバータ) は、3~11.5V の入力により、-5V の出力電圧と最大 1.5A の電流をクリーンにサポートします。TI の TPS82130 MicroSiP™ 電源モジュール降圧コンバータを反転昇降圧トポロジで使用することで、584mW/mm3 の電力密度と、50mm2 未満のソリューション サイズを実現しており、光モジュールなど容積が制約される高温の通信機器において、感受性の高いアナログ負荷に電力を供給できます。また、このデザインは、5V 入力および -5V 出力電圧で 1A (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01022 — DSO、レーダー、5G ワイヤレス テスト システム向けのフレキシブルな 3.2GSPS マルチチャネル AFE のリファレンス デザイン

この高速マルチ チャネル データ キャプチャ リファレンス デザインにより、最適なシステム性能が実現します。システム設計者は、高速マルチ チャネル クロック生成のクロック ジッタやスキューなどの重要な設計パラメータを考慮する必要があります。これらのパラメータは、システム全体の SNR、SFDR、チャネル間のスキュー、確定的レイテンシに影響します。このリファレンス デザインは、JESD204B 対応の高速データ コンバータ、高速アンプ、高性能クロック、低ノイズ電源ソリューションを使用して、最適なシステム性能を実現するマルチ チャネル AFE およびクロック ソリューションを実証するものです。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01028 — 高速オシロスコープおよび広帯域デジタイザ向けの 12.8GSPS アナログ フロント エンドのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、インターリーブ型 RF サンプリング A/D コンバータ(ADC)を使用して、12.8GSPS のサンプリング速度を実現します。これは、タイム インターリーブを行う 2 個の RF サンプリング ADC を使用して行われます。インターリーブを行うには、これらの ADC 間で位相シフトを実現する必要があります。このリファレンス デザインは、ADC12DJ3200 のノイズレス アパーチャ遅延調整(tAD Adjust)機能を使用して位相シフトを実現します。この機能は、インターリーブ型の ADC に特有の不一致を最小化し、SNR、ENOB、SFDR (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010128 — 12 ビット デジタイザ向け、スケーラブル 20.8GSPS のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC) をタイム インターリーブ構成で使用して、20.8GSPS のサンプリング システムを実現する方法を提示しています。タイム インターリーブという方式は、サンプリング レートを向上させるための実績ある従来型の方法です。ただし、性能を向上させるには、複数使用している個別 ADC のオフセット、ゲイン、サンプリング時間に関する不整合を一致させることが不可欠です。サンプリング クロックが高くなるほど、インターリーブ型の複雑度が高くなります。複数の ADC の間での位相の一致は、より良い SFDR と ENOB (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP21254 — FET コントローラ内蔵、160A、4 相のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、5V または 12V レールを使用し、大電流で低電圧の各種 ASIC や FPGA に電力を供給することを意図しています。  このデザインは高密度を重視して最適化済みであり、必要に応じて電流、電圧、温度の遠隔測定に対応できる PMBus をサポートしています。  テスト レポートが付属しています。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP21814 — 通信プロセッサ電源向け、4 相、160A 同期整流降圧コンバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、MOSFET を内蔵した 4 個の TPS546D24A コンバータを使用しており、0.9V 出力で 160A の全負荷をサポートします。このシステムは 650kHz のスイッチング周波数で動作し、PMBus インターフェイスを備えているため、内部補償を含め、コンバータの主要なパラメータを設定できます。詳細なテスト レポートには、効率、熱、安定性、負荷過渡結果が含まれています。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010122 — マルチチャネル AFE システム向け、データ コンバータの DDC と NCO の同期機能のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、mMIMO (massive multiple input multiple output、マッシブ MIMO)、フェーズド アレイ レーダー、通信ペイロードなど、新登場の 5G 採用アプリケーションに関係する同期設計の課題解決に役立ちます。一般的な RF フロント エンドの場合、アンテナ、低ノイズ アンプ (LNA)、ミキサ、局部発振器 (LO) はアナログ領域に、また、A/D コンバータ、数値制御発振器 (NCO)、デジタル ダウン コンバータ (DDC) はデジタル領域にあります。システム全体の同期を実現するには、これらのデジタル ブロックをシステム (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010011 — 保護リレー プロセッサ モジュール向け高効率電源アーキテクチャのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、1A を超える負荷電流と高い効率を必要とするアプリケーション プロセッサ モジュール向けに複数の電圧レールを生成する、各種の電源アーキテクチャを紹介します。必要な電力は、バックプレーンからの5、12、24V DC入力を使用して供給します。小型化のためFET内蔵のDC-DCコンバータとインダクタ内蔵の電源モジュールを使用して電力を供給します。このデザインでは、低 EMI を必要とするアプリケーション向けに HotRod™ パッケージ (...)
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
uSIP (SIL) 8 Ultra Librarian