PMP21386
フル テスト機能付き 2 相スタッカブル降圧コンバータのリファレンス デザイン
PMP21386
概要
このリファレンス デザインは、TPS543C20 をスタック構成で使用し、エアフローなしの温度上昇が小さいコンパクトな (21mm x 35mm) フォーム ファクタで、0.85V @ 40A を供給します。ボードには、高速動的負荷テスタ、出力リップル プローブ インターフェイス、Venable 2130 などの安定性アナライザのテスト ポイントが搭載されています。内部補償により、設計の高密度化と簡素化が可能になります。
特長
- スタッカブル、最大 80A
- 内部補償
- コンパクトな小基板レイアウト (21mm x 35 mm)
- エアフローなしで 40A 時の温度上昇は 30°C 未満
- オンボード、高速動的負荷を含め、豊富なテスト インターフェイス
- エアフロー設計は、45°C の温度上昇時に 75A で動作することが検証済み
| 出力電圧オプション | PMP21386.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 4.5 |
| Vin(最大)(V) | 16 |
| Vout (Nom) (V) | 1 |
| Iout(最大)(V) | 40 |
| 出力電力(W) | 40 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Multiphase |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRWR7.PDF (257 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | Dual-Phase Stackable Buck Converter Reference Design With Full Test Capability | 2018/07/19 |